SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Multifunktsionaalne digitaalne tahhomeeter

Täpsed ja mitmekesised mõõtmisvõimalused

Multifunktsionaalne digitaalne tahhomeeter TKRT 20
Multifunktsionaalne digitaalne tahhomeeter TKRT 20
Multifunktsionaalne digitaalne tahhomeeter TKRT 20 on kasutajasõbralik ja täpne tahhomeeter, mis mõõdab laseri või kontakti abil pöörlemis- ja lineaarkiirust. Laseri ja kontaktadapteriga varustatud seade võimaldab mõõta kiirust tervelt viies eri režiimis. Lisaks võimaldab suur mõõtenurk ± 80° hõlpsalt mõõta ka selliseid sihtmärke, mis ei ole otsesuunal ligipääsetavad. Laseroptiline süsteem võimaldab teha mõõtmisi lihtsalt ja kiiresti, jäädes pöörlevatest masinatest ohutusse kaugusse.
  • Selle digitaalse tahhomeetriga saab kasutaja mõõta järgmisi näitajaid:
    - p/min, p/s, m, jalga või jardi minutis või sekundis
    - pikkus või pöörete arv või
    - ajaintervall
  • Tänu suurele kiirustevahemikule ja erinevatele mõõterežiimidele sobib TKRT 20 kiiruse mõõtmiseks paljudes kasutuskohtades.
  • Lai mõõtenurk ± 80° võimaldab hõlpsalt mõõta ka selliseid sihtmärke, mis ei ole otsesuunal ligipääsetavad.
  • Suur pöörduva näiduga LCD-näidik võimaldab näitu hõlpsasti lugeda ka siis, kui seade on suunatud alla masina poole.
  • Kompaktne ehitus: ühe käega kasutatav instrument.
  • Tarnitakse seadet kaitsvas ja kaasaskandmist lihtsustavas kohvris. 
  • Digitaalsele tahhomeetrile TKRT 20 saab lisada ka lisavarustuse hulka kuuluva kauglaseranduri.

SKFi TKRT 20 (joonis 1)
Tarnitakse seadet kaitsvas ja kaasaskandmist lihtsustavas kohvris.
Tehnilised andmed
Tootekood
TKRT 20
Näidik
Pöörduva näiduga vertikaalne 5-kohaline LCD
Kuva resolutsioon
Täisautomaatne suuruseni 0,001 või ±1 fikseeritud arv
Mälu
Viimast näitu säilitatakse 1 minuti jooksul
Patarei tühjenemise indikaator
Jah
Automaatne väljalülitus
1 minuti järel
Mõõtmine

- optilised režiimid
p/min ja p/s (samuti loendus ja ajaintervall)
- kontaktrežiimid
p/min ja p/s, meetrid, jardid, jalad, minuti ja sekundi kohta
- loendusrežiimid
pöörded, meetrid, jalad, jardid kokku
- ajaintervallsekundites impulsside vahel (mõlemasuunaline)
- kiiruse fikseerimise
funktsioon
maksimaalne, minimaalne või keskmine kiirus
- mõõtmistevaheline aeg
0,8 sekundit või impulsside vaheline aeg
automaatne valik 0,1 sekundit kiiruse maksimaalse või minimaalse fikseerimise režiimil
- lineaarkiirus
0,3 kuni 1500 m/min (4500 jalga/min) või vastav väärtus sekundites
Optiline mõõtmine

- pöörlemiskiiruse
vahemik
3–99 999 p/min
- täpsus±0,01% näidust, ±1 arv
- mõõtmiskaugus50 mm kuni 2000 mm (1,9 kuni 78,7 tolli)
- mõõtmisnurk±80˚
- laserandur1x sisseehitatud 2. klassi laser
- kauglaserandurlisavarustusena TMRT 1-56
Kontaktmõõtmine
- pöörlemiskiiruse
vahemik
Max 50 000 p/min 10 s jooksul
- täpsus±1% näidust, ±1 arv
- kontaktadapteridsisalduvad pöörete mõõtekoonuse ja eemaldatava mõõteratta komplektis
Patarei4 x AAA leelispatarei, IEC LR03
Tööaegpideval kasutamisel 24 tundi
Lisatoiteallikas
Toote mõõdud213 x 40 x 39 mm (8,3 x 1,5 x 1,5 tolli)
Toote kaal170 g (0,37 naela)
Töökeskkonna temperatuur0 kuni 40 °C (32 kuni 104 °F)
Ladustamistemperatuur–10 kuni +50 °C (14 kuni 122 °F)
Suhteline õhuniiskus10–90% RH, mittekondenseeruv
KaitseklassIP 40
Kohvri mõõdud 260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 tolli)
Kohvri sisu1x SKFi tahhomeeter TKRT 20
1x kontaktadapteri komplekt TMRT 1-57
4x AAA patareid
1x helkurteibi komplekt
1x trükitud kasutusjuhend
1x kalibreerimistunnistus
SKF logo