SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Soojuskaamera TKTI 21

Lihtsalt kasutatav soojuskaamera lihtsustab masinate kontrollimist

Infrapuna-termopildid SKFi soojuskaameraga TKTI 21
Soojuskaamera TKTI 21
Soojuskaamera TKTI 21 – IP54
IP54: kaitstud veepritsmete ja tolmu eest

SKFi soojuskaamera TKTI 21 võimaldab hooldustehnikutel ja kogenud temperatuurihindajatel kiiresti ja lihtsalt avastada probleemseid kohti. TKTI 21-l on 160 x 120-piksline termodetektor ja kaamera, mistõttu see sobib paljudeks erinevateks mehaanilisteks ja elektrilisteks hoolduskontrolli töödeks. Tänu suurele temperatuurimõõtmisvahemikule –20 kuni +350 °C (–4 kuni +662 °F) sobib TKTI 21 kasutamiseks paljudes ennetava hoolduse programmides.

  • Kasutajat teavitatakse piirtemperatuuri ületamisest nähtava märguande ja helisignaaliga.
  • Automaatsed kuumade ja külmade punktide kursorid aitavad pildilt kiiresti üles leida äärmusliku temperatuuriga kohad.
  • Keerukate stseenide analüüsimiseks saab kasutada kuni viit liigutatavat temperatuurikursorit või seadistatava kiirgusvõimega ala.
  • Ekraanil saab kuvada kahe kursori temperatuuride vahe, mis võimaldab temperatuure kiiresti ja lihtsalt võrrelda.
  • Stseeni põhjalikumaks analüüsiks saab kasutada isoterme, temperatuurigradiente ja analüüsikaste.
  • Eelprogrammeeritud kiirgusvõime tabelid võimaldavad hõlpsalt seadistada kiirgusvõime väärtuse.
  • Kasutamist lihtsustavad üksteist valitavat värvipaletti.
  • Täielikult radiomeetrilised termo- ja tavapildid salvestatakse kaasasolevale micro-SD-kaardile.
  • Piltidele saab lisada häälmärkusi, et neid hiljem arvutitarkvaras läbi vaadata.
  • Videoväljundi funktsioon võimaldab näidata välisel ekraanil reaalajas pilti, mis on kasulik inimeste rühmale demonstratsiooni tegemiseks.
  • Komplektis on kaks standardset kaameraakut ja sõltumatu laadija, mis võimaldab seadet pikka aega välitingimustes kasutada.
  • Tugev konstruktsioon ja kaitseklass IP 54 võimaldavad seadet kasutada peaaegu kõikjal.
  • Võimalusterohke arvutitarkvara piiramatule kasutajate arvule võimaldab teha põhjalikumaid pildianalüüse ja koostada professionaalseid aruandeid.


Tehnilised andmed
Tootekood
TKTI 21
Töönäitajad
Termodetektor (FPA)
160 x 120 jahutuseta FPA mikrobolomeeter
Näidik
3,5-tolline värviline LCD koos LED-taustavalgustusega, 11 värvipaletti, termo- või tavapilt
Soojustundlikkus
NETD ≤100 mK (0,10 °C) keskkonnatemperatuuril 23 °C (73 °F) ja stseeni temperatuuril 30 °C (86 °F)
Vaateväli (FOV)
25 x 19°
Spektrivahemik
8–14 mikronit
Teoreetiline ruumiline resolutsioon, hetkvaateväli (IFOV)
2,77 mraadi
Mõõdetav ruumiline resolutsioon, hetkvaateväli (IFOV)
8,31 mraadi
Täpsus
Suurim ±2 °C või ±2% näidust °C järgi
Fokuseerimine
Manuaalne, kergelt pööratav võru, min kaugus 10 cm (3,9 tolli)
Tavakaamera
1,3-megapiksline digikaamera
Lasersihik
Sisseehitatud 2. klassi laser
Kaadri- ja pildisagedus
9 Hz
Mõõtmine
Standardrežiim
–20 kuni +350 °C (–4 kuni +662 °F)
Mõõtmisrežiimid
Kuni 4 liigutatavat punkti. Kuni 3 liigutatavat ala ja 2 liigutatavat joont (suurim, väikseim ja keskmine temperatuur). Automaatne temperatuuride vahe leidmine. Kuumad ja külmad punktid. Nähtav märguanne ja helisignaal. Isotermid.
Kiirgusvõime korrektsioon
Kasutaja valitav vahemikus 0,1 kuni 1,0 sammuga 0,01 koos peegeldunud ja keskkonnatemperatuuri kompensatsiooniga.
Kiirgusvõimet saab iga kursori jaoks eraldi reguleerida. Eelprogrammeeritud levinumate pindade kiirgusvõime tabel.
Piltide salvestamine
Andmekandja
2 GB micro-SD-kaart
Arv
Kaasasolev micro-SD-kaart mahutab kuni 10 000 pilti
Häälmärkused
Sisseehitatud mikrofoni abil saab iga pildi kohta salvestada kuni 60 sekundit kestva sõnumi
Tarkvara
Komplektis on SKFi TKTI soojuskaamera tarkvara. Paljude võimalustega piltide analüüsi ja aruannete koostamise tarkvara ühildub mudelitega TKTI 21 ja TKTI 31. Tasuta uuendused on saadaval saidil SKF.com
Nõuded arvutile
Windows XP, Vista, Windows 7 või uuema op-süsteemiga arvuti
Ühendused
Ühendus arvutiga
Mini-USB ühendus piltide eksportimiseks arvutisse (kaabel on kaasas)
Väline alalisvoolupistik
12 V alalisvoolupistik (alalisvoolu-laadija ei ole komplektis)
Videoväljund
1 x mini-väljundpesa piltide vaatamiseks reaalajas (videokaabli minipistik on kaasas)
Monteerimine
Kasutatakse käes hoides ja kolmjalal, kinnitus 0,25 tolli BSW.
Akud ja toide
Aku
2 x 14,8 W, 7,4 V standardsed liitium-ioonakud kaamerale. Laetavad ja välitingimustes vahetatavad
Tööaeg
Kuni 4 tundi pidevat tööd 80% heledusega
Toiteadapter
Väline 100–240 V, 50–60 Hz AC kompaktne akulaadija koos Euroopa kaabli, Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi ja Austraalia pistikutega
Laadimisaeg
2 tundi ja 45 minutit
Terviksüsteem
Komplekti sisu
Soojuskaamera TKTI 21 ja 2 x aku; vahelduvvoolu akulaadija; micro-SD-kaart (2 GB); mini-USB ja USB ühenduskaabel; mini-videoväljundpesa; micro-SD-kaardi ja USB adapter; kasutusjuhendit ja arvutitarkvara sisaldav CD-plaat; kalibreerimis- ja vastavussertifikaat; lühijuhend (inglise keeles); kandekohver.
Garantii
2-aastane standardgarantii
Kandekohvri mõõdud (l x s x k)
105 x 230 x 345 mm (4,13 x 9,06 x 9,65 tolli)
Kaal (koos akudega)
1,1 kg (2,42 naela)
SKF logo