SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Kontakttermomeeter

Täpne temperatuuri mõõtmine ja kahe kanali kasutamise võimalus

Kontakttermomeeter TKDT 10
Kontakttermomeeter TKDT 10
SKFi TKDT 10 sobib kasutamiseks paljudel erinevatel masinaosadel ning sellega saab ühendada kaks SKFi temperatuurisondi. Suur taustavalgustusega LCD-näidik võimaldab temperatuurinäite hõlpsasti lugeda peaaegu igasugustes valgustingimustes.
  • Temperatuuri mõõtevahemik kontaktrežiimis on –200 kuni 1372 °C (–328 kuni +2501 °F).
  • Tarnitakse koos temperatuurisondiga TMDT 2-30 (max 900 °C / 1652 °F), mis sobib kasutamiseks paljudes kontaktmõõtmistes.
  • Sobib kasutamiseks kõigi SKFi temperatuurisondidega, sealhulgas sondiga TIH P20, mis tarnitakse koos SKFi induktsioonkuumutitega.
  • Saab kasutada koos teise, lisavarustusse kuuluva SKFi temperatuurisondiga, et võimaldada kas sondi temperatuuri või sondidevahelise temperatuurierinevuse kuvamist.
  • Kuvatav temperatuuriühik võib olla °C, °F või kelvin (K).
  • Temperatuurinäitu on võimalik lugemise lihtsustamiseks fikseerida.
  • Võimalik on kuvada minimaalset, maksimaalset ja keskmist temperatuuri koos ajatempliga.
  • Kasutaja valitav automaatse väljalülituse funktsioon pikendab patarei kestvust.
  • Tarnitakse tugevas kandekohvris (joonis 1)
Tehnilised andmed
Tootekood
TKDT 10
Näidik
suur taustavalgustusega LCD
Kuvatav resolutsioon
0,1° kuni 1000°, muul juhul 1°
Taustavalgustusega ekraan
sees/väljas
Mõõtmisrežiimid
min, max, keskmine, vahe, kahe temperatuuri näit
Mõõtühikud
°C, °F, K
Automaatne väljalülitus
20 minutit, sisse/välja
Sondiga mõõdetav temperatuur
–200 kuni +1372 °C (–328 kuni +2501 °F)
Täpsus
> –100 °C (> –148 °F): ±0,5% näidust ±1 °C (1,8 °F)
Sondide ühilduvus
2x K-tüüpi pesa
Komplektis olev sond
TMDT 2-30, kasutatav kuni temperatuurini 900 °C (1650 °F)
Komplektis oleva sondi pikkus
130 mm (5,1 tolli)
Sondi reageerimisaeg
2,3 s (TMDT 2-30)
Patarei3x AAA leelispatarei, IEC LR03
Tööaeg18 tundi tavapärasel kasutamisel (taustavalgus sees)
Toote mõõdud160 x 63 x 30 mm (6,3 x 2,5 x 1,2 tolli)
Toote kaal200 g (0,4 naela)
Töökeskkonna temperatuur0 kuni 50 °C
Ladustamistemperatuur–10 kuni +60 °C (–4 kuni +150 °F)
Suhteline õhuniiskus10–90% RH, mittekondenseeruv
KaitseklassIP 40
Kohvri mõõdud530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 tolli)
Komplekti sisuTermomeeter ja 1x kontaktsond TMDT 2-30
3x AAA patareid
1x trükitud kasutusjuhend
SKF logo