SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Kahe lasersihikuga infrapuna- ja kontakttermomeeter

SKFi kontaktivaba infrapunatermomeeter TKTL 30
SKFi digitaalne infrapunatermomeeter TKTL 30
Distantsilt ja kokkupuutes mõõtmise võimalusega infrapunatermomeeter, millel on lai mõõtevahemik ja kaks lasersihikut
  • Temperatuuri mõõtevahemik infrapunaga on –60 kuni 1000 °C (–76 kuni +1832 °F).
  • Temperatuuri mõõtevahemik kontaktrežiimis on –64 kuni 1400 °C (–83 kuni +1999 °F).
  • Kahekordne lasersihik võimaldab määrata mõõdetava ala suurust ning täpselt mõõta soovitud ala temperatuuri.
  • Mõõtmiskauguse ja mõõtmispunkti suuruse suhe 50:1 võimaldab ka suurelt kauguselt täpselt temperatuuri mõõta või mõõta väikese pinnaosa temperatuuri.
  • Kasutaja valitav kiirgusvõime vahemik 0,1–1,0 võimaldab mõõta enamiku pindade temperatuuri.
  • Tarnitakse koos temperatuurisondiga TMDT 2-30 (max 900 °C / 1652 °F), mis sobib kasutamiseks paljudes kontaktmõõtmistes.
  • Võimalik kasutada kõigi SKFi temperatuurisondidega.
  • Mitu kasutaja valitavat temperatuurimõõtmisrežiimi, sh maksimaalne, minimaalne, keskmine, vahe ja sondi/infrapunamõõturi näitude paralleelne kuvamine, skaneerimisfunktsioon.
  • Kasutaja määratavad kõrge ja kindla taseme hoiatused koos helisignaaliga.
  • Režiimist sõltuv automaatne väljalülitus säästab patareid.
  • Tarnitakse tugevas kandekohvris.
Tehnilised andmed
Tootekood
TKTL 30
Kirjeldus
Digitaalne infrapunatermomeeter
Temperatuurivahemik infrapunarežiimis
–60 kuni +1000 °C (–76 kuni +1832 °F)
Temperatuurivahemik sondiga
–64 kuni +1400 °C (–83 kuni +1999 °F)
Komplektis olev sond
TMDT 2-30, kasutatav kuni temperatuurini 900 °C (1650 °F)
Keskkonnanäitajate piirväärtused

Kasutamine 0 kuni 50 °C (32 kuni 120 °F)
suhteline õhuniiskus 10 kuni 95%
Hoiukohas –20 kuni 65 °C (–4 kuni 150 °F)
suhteline õhuniiskus 10 kuni 95%
Kogu mõõtevahemiku täpsus
(Tamb = 23 ±3 °C)
±2% näidust või 2 °C (4 °F) olenevalt sellest, kumb on suurem
Reageerimisaeg (90%)
<1000 ms
Näidik
LCD
Kuva resolutsioon
0,1 °C/F vahemikus –9,9~199,9, muul juhul 1 °C/F
Mõõtmiskauguse ja mõõtmispunkti suhe
50:1
Spektraalkarakteristik
8–14 µm
Kiirgusvõime
0,1–1,0
Kasutaja valitav näidiku taustavalgustus
Sees/väljas
Kasutaja valitav lasersihik
Sees/väljas
Mõõtmisrežiimid
Maksimaalne, minimaalne, keskmine, vahe, sondi/infrapuna temperatuuri ühisrežiim
Häirerežiimid
Kõrge ja madala taseme häire koos hoiatava helisignaaliga
Laseri lainepikkus
630–650 nm
Laser
Klass 2
Laseri max võimsus
1 mW
Mõõdud
203,3 x 197 x 47 mm (8,0 x 7,7 x 1,8 tolli)
Pakend
Tugev kandekohver
Kohvri mõõdud
530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 tolli)
Kaal
Kogukaal (kohvriga): 1080 g (2,38 naela)
TKTL 30: 370 g (0,815 naela)
Patarei
2 x AAA leelispatarei, tüüp: IEC LR03
Patarei kestvus
140 tundi, kui laser ja taustavalgus on välja lülitatud.
Muul juhul 18 tundi.
Väljalülitumine
Infrapunarežiim lülitub automaatselt välja 60 s pärast päästiku vabastamist (manuaalselt saab valida 60 min)
Sondirežiimil automaatne väljalülitumine 12 minuti pärast
Elektromagnetilise ühilduvuse standardid
EMC 2004/108/EÜ
SKF logo