SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Kahe lasersihiku ja kaameraga infrapuna- ja kontakttermomeeter

Infrapunatermomeeter, mis peaks kuuluma iga tehniku varustusse

Kaameraga infrapuna- ja kontakttermomeeter TKTL 40
Kaameraga infrapuna- ja kontakttermomeeter TKTL 40
SKF TKTL 40 on kerge kaasaskantav multifunktsionaalne instrument temperatuuri mõõtmiseks ohutust kaugusest. Suunake seade sihtmärgile, vajutage päästikut ja temperatuur kuvatakse näidikul. Kaasasoleva sondi abil saab kasutaja mõõta ka kontakttemperatuuri. See võimalusterohke instrument suudab lisaks salvestada pilte ja videoid, millel on näha temperatuurinäitajad. Lisaks võimaldab see mõõta ja kuvada mitmeid keskkonnanäitajaid.
  • Temperatuuri mõõtevahemik infrapunarežiimis on –50 kuni 1000 °C (–58 kuni +1832 °F).
  • Temperatuuri mõõtevahemik kontaktrežiimis on –50 kuni 1370 °C (–58 kuni +2498 °F).
  • Sisseehitatud kaamera võimaldab teha, salvestada, vaadata ja arvutisse eksportida mõõtmisandmeid sisaldavaid pilte ja videoid.
  • Võimalik on kuvada ja salvestada selliseid keskkonnanäitajaid nagu keskkonna, kastepunkti ja märja termomeetri temperatuur ning suhteline õhuniiskus.
  • Kahekordne lasersihik piiritleb temperatuuri mõõtmise ala.
  • Mõõtmiskauguse ja mõõtmispunkti suuruse suhe 50:1 võimaldab ka suurelt kauguselt täpselt temperatuuri mõõta või mõõta väikese pinnaosa temperatuuri.
  • Kasutaja valitav kiirgusvõime vahemik 0,1–1,0 võimaldab mõõta enamiku pindade temperatuuri.
  • Tarnitakse koos temperatuurisondiga TMDT 2-30 (max 900 °C / 1652 °F), mis sobib kasutamiseks kontaktmõõtmistes. Võimalik kasutada ka kõigi muude SKFi temperatuurisondidega.
  • Mitu kasutaja valitavat temperatuurimõõtmisrežiimi, sh maksimaalne, minimaalne, keskmine, vahe ja sondi/infrapunamõõturi näitude paralleelne kuvamine.
  • Andmete salvestamise funktsiooni abil saab graafikul kujutada temperatuuri muutumist aja jooksul.
  • Kasutaja määratavad kõrge ja madala taseme hoiatused koos helisignaaliga.
  • Kasutaja valitav automaatne väljalülitus säästab akut.
  • Tarnitakse tugevas kandekohvris (joonis 1)
Tehnilised andmed
Tootekood
TKTL 40
Näidik
2,2", 320 x 240 värviline taustavalgustusega LCD
Kuva resolutsioon0,1° kuni 1000°, muul juhul 1°
Kiirgusvõime seadistus
0,1–1,0
Taustavalgustusega ekraan
Alati sees
Mõõtmisrežiimid
Minimaalne, maksimaalne, keskmine, erinevus, sondi/infrapuna temperatuuri ühisrežiimi andmesalvesti
Kliimanäitajate mõõtmise funktsioon
Õhutemperatuur märjal termomeetril, kastepunkt, niiskus, õhutemperatuur
Häirerežiimid
Kõrge ja madala taseme häire koos hoiatava helisignaaliga
Foto- ja videorežiim
640 x 480 kaamera, pildid (JPEG) ja video (3GP)
Mälu
310 MB sisemälu. Laiendatav micro-SD-mälukaardiga (max 8 GB)
Ühendus arvutiga
Jah, mini-USB-kaabel on komplektis
Lasersihik
2x sisseehitatud 2. klassi laser, sisse-/väljalülitatav
Laseri max võimsus
1 mW
Automaatne väljalülitus3 minutit, reguleeritav
Statiivikinnitus1/4" BSW
Infrapuna-temperatuurimõõtmine
- vahemaa ja mõõtepunkti suuruse suhe (D:S)50:1
- temperatuurivahemik infrapunarežiimis
–50 kuni +1000 °C (–58 kuni +1832 °F)
- täpsus20 kuni 500 °C: ±1% näidust või 1 °C (1,8 °F) olenevalt sellest, kumb on suurem
500 kuni 1000 °C: ±1,5% näidust
–50 kuni 20 °C: ±3,5 °C (6,3 °F)
- reageerimisaeg<300 ms
- spektraalkarakteristik8–14 μm
Kontaktsondiga mõõtmine
- sondiga mõõdetav temperatuur–50 kuni +1370 °C (–58 kuni +2498 °F)
- ühilduvad sondidtüüp K
- kaasasolev sondTMDT 2-30, kasutatav kuni temperatuurini 900 °C
(1650 °F)
- täpsus0 kuni 1370 °C: ±0,5% näidust ±1,5 °C (2,7 °F)
–50 kuni 0 °C: ±2,5 °C (4,5 °F)
Patarei1x laetav liitium-ioonaku, 3,7 V, 1400 mAh, 5,2 W
Tööaegpideval kasutamisel 4 tundi
Toiteadapter100–240 V, 50–60 Hz AC kompaktne akulaadija koos Euroopa, Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi ja Austraalia pistikutega
Laadimisaegvv-adapteriga 2 tundi
Toote mõõdud205 x 155 x 62 mm (8,1 x 6,1 x 2,4 tolli)
Toote kaal500 g (1,1 naela)
Töökeskkonna temperatuur0 kuni 50 °C (32 kuni 120 °F)
Ladustamistemperatuur–10 kuni +60 °C (–4 kuni +150 °F)
Suhteline õhuniiskus10–90% RH, mittekondenseeruv
KaitseklassIP 40
Kohvri mõõdud530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 tolli)
Kohvri sisu1x infrapunatermomeeter TKTL 40
1x kontaktsond TMDT 2-30
1x vahelduvvoolu akulaadija
1x mini-USB USB ühenduskaablile
1x trükitud kasutusjuhend
1x mini-kolmjalg
SKF logo