SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Universaaltermomeeter

Täpne temperatuuri mõõtmine tööstusettevõtetes

Universaaltermomeeter ThermoPen TMTP 200
Universaaltermomeeter ThermoPen TMTP 200
ThermoPen on kasutajasõbralik vastupidav taskusse mahtuv termomeeter. Selle tugev painduv sondiots tagab täpseks temperatuurimõõtmiseks vajaliku hea kontakti mõõdetava pinnaga. Kuna ThermoPen peaks kuuluma iga hooldustehniku varustusse, tuleb sellega kaasa mugav vööklambriga tasku, mis kaitseb seadet ja võimaldab seda hästi kaasas kanda. ThermoPen võimaldab mõõta temperatuuri kiiresti ja täpselt väga erinevates tööstuslikes kasutuskohtades, näiteks laagripukkidel ja käigukastidel.
  • Kompaktne ergonoomiline disain
  • Suur mõõtevahemik: –40 kuni 200 °C (–40 kuni 392 °F)
  • Temperatuuri kuvamine °C või °F järgi
  • Painduv sondiots tagab parema kontakti pinnaga ja suure mõõtmistäpsuse.
  • Tolmu- ja veekindel korpus, kaitseklass IP 65
  • Maksimaalse temperatuuri funktsioon võimaldab säilitada mälus mõõdetud tipptemperatuuri.
  • Automaatne väljalülitus
  • Väga väike voolutarve
Tehnilised andmed
Tootekood
TMTP 200
Temperatuurivahemik
–40 kuni 200 °C (–40 kuni 392 °F)
Elektrooniline täpsus
± 0,5 °C (£ 0,9 °F)
Kuvatav resolutsioon
1 °C/°F
Sond
K-tüüpi
Kohvri mõõdud 260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 tolli)
Mõõdud
163 x 50 x 21 mm (6,4 x 2 x 0,8 tolli)
Kaal
95 g (0,2 naela)
Patarei
3 x AAA (LR03)
Patarei kestvus
4000 tundi (keskmine tulemus leelispatareidega)
Väljalülitumine
nupust või automaatselt 5 minuti järel
Kuvatavad näidud
temperatuur, °C või °F, max temperatuur, väljaspool mõõtevahemikku, sondi rike, patarei tühjenemine
Kaitseklass
IP 65
Kukkumiskindlus
1 m (3,2 jalga)
SKF logo