SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Infrapuna- ja kontakttermomeeter

Infrapuna- ja kontakttermomeeter TKTL 20
Lasersihiku ja kontaktadapteriga SKFi infrapunatermomeeter TKTL 20
Lasersihiku ja kontaktsondiga digitaalne infrapunatermomeeter pakub erinevaid võimalusi temperatuuri mõõtmiseks
  • Temperatuuri mõõtevahemik infrapunarežiimis on –60 kuni +625 °C (–76 kuni +1157 °F).
  • Temperatuuri mõõtevahemik kontaktrežiimis on –64 kuni 1400 °C (–83 kuni +1999 °F).
  • Mõõtmiskauguse ja mõõtmispunkti suuruse suhe 16:1 võimaldab ka eemalt täpselt temperatuuri mõõta.
  • Kasutaja valitav kiirgusvõime vahemikus 0,1 ja 1,0
  • võimaldab mõõta suuremat osa pindadest.
  • Tarnitakse koos temperatuurisondiga TMDT 2-30 (max 900 °C / 1652 °F), mis sobib kasutamiseks paljudes kontaktmõõtmistes.
  • Võimalik kasutada kõigi SKFi temperatuurisondidega.
  • Mitu kasutaja valitavat temperatuurimõõtmisrežiimi, sh maksimaalne, minimaalne, keskmine, vahe ja sondi/infrapunamõõturi näitude paralleelne kuvamine, skaneerimisfunktsioon.
  • Kasutaja määratavad kõrge ja kindla taseme hoiatused koos helisignaaliga.
  • Režiimist sõltuv automaatne väljalülitus säästab patareid.
  • Värviline näidik ja temperatuuri suundumuse kuvamine.
  • Tarnitakse tugevas kandekohvris (joonis 1)
Tehnilised andmed
Tootekood
TKTL 20
Kirjeldus
Digitaalne infrapunatermomeeter
Temperatuurivahemik infrapunarežiimis
–60 kuni +625 °C (–76 kuni +1157 °F)
Temperatuurivahemik sondiga
–64 kuni +1400 °C (–83 kuni +1999 °F)
Komplektis olev sond
TMDT 2-30, kasutatav kuni temperatuurini 900 °C (1650 °F)
Keskkonnanäitajate piirväärtused

Kasutamine 0 kuni 50 °C (32 kuni 122 °F)
suhteline õhuniiskus 10 kuni 95%
Hoiukohas –20 kuni 65 °C (–4 kuni 149 °F)
suhteline õhuniiskus 10 kuni 95%
Kogu mõõtevahemiku täpsus

(Tamb = 23 ±3 °C)
Tobj = 0 kuni 635 °C ±2% näidust või 2 °C (4 °F), vastavalt sellele, kumb on suurem

Tobj = –60 kuni 0 °C ±(2 °C +0,05/kraadi)
Reageerimisaeg (90%)
<1000 ms
Näidik
Värviline LCD
Kuva resolutsioon
0,1 °C/F vahemikus –9,9~199,9, muul juhul 1 °C/F
Mõõtmiskauguse ja mõõtmispunkti suhe
16:1
Spektraalkarakteristik
8–14 µm
Kiirgusvõime
0,1-1,0
Kasutaja valitav näidiku taustavalgustus
Sees/väljas
Kasutaja valitav lasersihik
Sees/väljas
Mõõtmisrežiimid
Maksimaalne, minimaalne, keskmine, vahe, sondi/infrapuna temperatuuri ühisrežiim
Häirerežiimid
Kõrge ja madala taseme häire koos hoiatava helisignaaliga
Laseri lainepikkus
630–650 nm
Laser
Klass 2
Laseri max võimsus
1 mW
Mõõdud
195 x 70 x 48 mm (7,7 x 2,7 x 1,9 tolli)
Pakend
Tugev kandekohver
Kohvri mõõdud
530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 tolli)
Kaal
Kogukaal (kohvriga): 1,1 kg (2,4 naela)
TKTL 20: 230 g (0,50 naela)
Patarei
2 x AAA leelispatarei, tüüp: IEC LR03
Patarei kestvus
18 tundi
Väljalülitumine
Infrapunarežiim lülitub automaatselt välja 60 s pärast päästiku vabastamist
(manuaalselt saab valida 60 min)
Sondirežiimi automaatne väljalülitumine 12 minuti pärast
Elektromagnetilise ühilduvuse standardid
EN 61326-1,-2-2:2006
Laseri standardid
21CFR, Ch 1-J
SKF logo