SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Infrapunatermomeeter

Kontaktivaba infrapunatermomeeter TKTL 10
Infrapunatermomeeter
Käeshoitav infrapunatermomeeter peaks kuuluma iga tehniku varustusse
  • Temperatuuri mõõtevahemik infrapunarežiimis on –60 kuni +625 °C (–76 kuni +1157 °F).
  • Temperatuuri mõõtevahemik kontaktrežiimis on –64 kuni 1400 °C (–83 kuni +1999 °F).
  • Mõõtmiskauguse ja mõõtmispunkti suuruse suhe 16:1 võimaldab ka eemalt täpselt temperatuuri mõõta.
  • Kasutaja valitav kiirgusvõime vahemik 0,1–1,0 võimaldab mõõta enamike pindade temperatuuri.
  • Värviline näidik koos temperatuuri suundumuse kuvamisega.
  • Tarnitakse koos temperatuurisondiga TMDT 2-30 (max 900 °C / 1652 °F), mis sobib kasutamiseks paljudes kontaktmõõtmistes.
  • Võimalik kasutada kõigi SKFi temperatuurisondidega.
  • Mitu kasutaja valitavat temperatuurimõõtmisrežiimi, sh maksimaalne, minimaalne, keskmine, vahe ja sondi/infrapunamõõturi näitude paralleelne kuvamine, skaneerimisfunktsioon.
  • Kasutaja määratavad kõrge ja kindla taseme hoiatused koos helisignaaliga.
  • Režiimist sõltuv automaatne väljalülitus säästab patareid.
  • Tarnitakse tugevas kandekohvris.
Tehnilised andmed
Tootekood
TKTL 10
Kirjeldus
Käeshoitav infrapunatermomeeter
Temperatuurivahemik infrapunarežiimis
–60 kuni +625 °C (–76 kuni +1157 °F)
Keskkonnanäitajate piirväärtused
Kasutamisel 0 kuni 50 °C (32 kuni 122 °F)
10 kuni 95% RH.

Hoiukohas –20 kuni +65 °C (–4 kuni +149 °F)
10 kuni 95% RH.
Kogu mõõtevahemiku täpsus


(Tamb = 23 ±3 °C)
Tobj = 0 kuni 625 °C ±2% näidust või
2 °C (4 °F), vastavalt sellele, kumb on suurem

Tobj = –60 kuni 0 °C
±(2 °C +0,05/kraadi)
Reageerimisaeg (90%)
<1000 ms
Näidik
LCD
Kuva resolutsioon
0,1 °C/F vahemikus –9,9~199,9, muul juhul 1 °C/F
Mõõtmiskauguse ja mõõtmispunkti suhe
16:1
Spektraalkarakteristik
8–14 µm
Kiirgusvõime
Eelseadistatud 0,95
Kasutaja valitav näidiku taustavalgustus
Ei, püsivalt sees
Kasutaja valib lasersihiku
Ei, püsivalt sees
Mõõtmisrežiimid
Max temperatuur
Laseri lainepikkus
635–650 nm
Laser
Klass 2
Laseri max võimsus
1 mW
Mõõdud
195 x 70 x 48 mm (7,7 x 2,7 x 1,9 tolli)
Pakend
Pappkarp
Kaal
230 g (0,5 naela)
Patarei
2x AAA leelispatarei, tüüp: IEC LR03
Patarei kasutusiga
18 tundi
Väljalülitumine
Automaatne, 15 s pärast päästiku vabastamist
Elektromagnetilise ühilduvuse standardid
EN 61326-1,-2-2:2006
Laseri standardid
21CFR, Ch 1-J
SKF logo