SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

K-tüüpi termoelemendiga sondid

Suur valik termoelemendiga sonde erinevate kasutuskohtade jaoks

SKF pakub erinevaid K-tüüpi termoelemendiga sonde kasutamiseks koos SKFi termomeetritega.
Tüüpilised kasutusalad:
  • pinnatemperatuuri mõõtmine (TMDT 2-30, -31, -32, -33);
  • gaasi ja vedeliku temperatuuri mõõtmine (TMDT 2-34);
  • poolkõvad materjalid (TMDT 2-35);
  • klamber torude temperatuuri mõõtmiseks (TMDT 2-36);
  • pöörleva pinna temperatuuri mõõtmine (TMDT 2-40);
  • vedela mitteraudmetalli temperatuuri mõõtmine (TMDT 2-41);
  • keskkonnatemperatuuri mõõtmine (TMDT 2-42);
  • traatsondid gaasi temperatuuri mõõtmiseks (TMDT 2-38, -39);
  • pinnatemperatuuri mõõtmine rasketes tingimustes (TMDT 2-43).
Kõiki sonde saab kasutada koos SKFi termomeetritega ilma ümberkalibreerimiseta.
Detailide tellimisandmed
Tootekood
Kirjeldus
TMDT 2-30
Standardne pinnasond.
Kõvadele pindadele, nagu laagrid, laagripukid, mootoriplokid, ahjuekraanid jne.
Max temp 900 °C / 1650 °F
Reageerimisaeg 2,3 s
TMDT 2-31
Magnetiline pinnasond.
Kõvadele magnetpindadele; parandatud sisemine soojusjuhtivus ja väike mass vähendavad soojusinertsi ja võimaldavad täpset temperatuurimõõtmist.
Max temp 240 °C / 460 °F
Reageerimisaeg 7,0 s
TMDT 2-32
Isoleeritud pinnasond.
Kõvadele pindadele, kus on võimalikud elektrijuhtmestikust tingitud lühised, nt elektrimootorid, trafod jne.
Max temp 200 °C / 390 °F
Reageerimisaeg 5,5 s
TMDT 2-33
Täisnurga all olev pinnasond.
Suurel koormusel töötavatele kõvadele pindadele, nt masinaosad, mootorid jne.
Max temp 450 °C / 840 °F
Reageerimisaeg 8,0 s
TMDT 2-34
Gaasi- ja vedelikusond.
Roostevabast terasest painduv varb sobib kasutamiseks vedelikus, õlis, happes jne, samuti kõrgel temperatuuril, nt leegis (aga mitte sulaalumiiniumis).
Max temp 1100 °C / 2010 °F
Reageerimisaeg 12,0 s
TMDT 2-34/1.5
Gaasi- ja vedelikusond.
Sama kasutusotstarbega nagu TMDT 2-34, aga peenema varva ja lühema reageerimisajaga. Väga painduv, sobib eriti hästi gaaside temperatuuri mõõtmiseks.
Max temp 900 °C / 1650 °F
Reageerimisaeg 6,0 s
TMDT 2-35
Terava otsaga sond.
Lihtsalt sisestatav poolkõvadesse materjalidesse, nagu toiduained, liha, plast, asfalt, sügavkülmutatud tooted jne.
Max temp 600 °C / 1110 °F
Reageerimisaeg 12,0 s
TMDT 2-36
Klambersond torudele.
Torude, kaablite jne temperatuuri mõõtmiseks.
Läbimõõt kuni ø 35 mm (1,4 tolli).
Max temp 200 °C / 390 °F
Reageerimisaeg 8,0 s
TMDT 2-37

Pikenduskaabel.
Sobib kasutamiseks kõigi K-tüüpi sondidega. Eritellimuse korral saadaval ka mittestandardses pikkuses.

TMDT 2-38
Traatsond.
Õhuke, kerge, väga lühike reageerimisaeg, isoleeritud klaaskiuga.
Max temp 300 °C / 570 °F
Reageerimisaeg 5,0 s
TMDT 2-39
Kõrge temperatuuri traatsond.
Õhuke, kerge, väga lühike reageerimisaeg, keraamiline isolatsioon.
Max temp 1350 °C / 2460 °F
Reageerimisaeg 6,0 s
TMDT 2-40
Pöördsond.
Liikuvatele või pöörlevatele siledatele pindadele.
Neli rull-laagrit tagavad pinnaga piisava kontakti.
Max kiirus 500 m/min.
Max temp 200 °C / 390 °F
Reageerimisaeg 0,6 s
TMDT 2-41
Mitteraudmetallide valukoja sond.
Hoidik ja sissekastetav element sulanud mitteraudmetallide jaoks.
Kõrgel temperatuuril äärmiselt korrosiooni- ja oksüdeerumiskindel.
Max temp 1260 °C / 2300 °F
Reageerimisaeg 30,0 s
TMDT 2-42
Keskkonnatemperatuuri sond.
Keskkonnatemperatuuri mõõtmiseks.
TMDT 2-43
Tugevdatud pinnasond
Nagu TMDT 2-30, kuid lisatud on silikoonkapsliga ots tugevust nõudvate rakenduste jaoks.
Max temp 300 °C / 570 °F
Reageerimisaeg 3,0 s
Eritellimuse korral on saadaval ka erisondid.

Tehnilised andmed
Sondi tüüp
K-tüüpi termoelement (NiCr/NiAl), täpsusklass IEC 584 Class 1
Täpsus
1,5 °C (2,7 °F) kuni 375 °C (707 °F)

0,4% üle 375 °C (707 °F) näidust
Käepide
pikkus 110 mm
Kaabel
1000 mm spiraalkaabel (v.a TMDT 2-31, -38, -39, 41)
Pistik
K-tüüpi minipistik (1 260-K)
SKF logo