SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Ultraheli-lekkedetektor

Õhulekete kiire ja lihtne avastamine

SKFi ultrahelidetektor õhulekete tuvastamiseks
SKFi ultraheli-lekkedetektor TMSU 1 on kvaliteetne kasutajasõbralik tundlik mõõtevahend, mis võimaldab avastada õhulekkeid ultraheli abil. Lekkeid põhjustab vedelik, mis voolab kõrgsurvekeskkonnast madalsurvekeskkonda ja paneb õhu liikuma. Õhu liikumine tekitab kõrgsageduslikke helisid (ehk ultraheli), mida õhulekete detektor TMSU 1 suudab tuvastada. Anduris asuv tundlik piesoelektriline kristall võimaldab kasutajal viia mõõtevahendi kiiresti kõige valjema punktini, et leida lekke asukoht.

SKF TMSU 1 komplektis sisalduvad ultraheli-lekkedetektor, peakomplekt, kummiotsak, akud ja tugev kandekohver.
  • Tänu kergele kompaktsele ehitusele on seadet lihtne kasutada ühe käega.
  • Kasutajasõbralik ja lihtsalt käsitsetav, eriväljaõpe ei ole vajalik.
  • Äärmiselt usaldusväärne, aitab kindlaks teha lekke täpse asukoha.
  • Väärtuslik instrument masinate eluea pikendamiseks.
  • Õhulekete avastamine ja kõrvaldamine aitab oluliselt vähendada energiakulu.
  • Painduva vooliku otsa paigutatud andur võimaldab ligi pääseda ka varjatud kohtadesse.
  • Väga korralik peakomplekt tagab optimaalse helikvaliteedi ka väga mürarohkes keskkonnas, toimides ühtlasi kuulmiskaitsena. 
  • Lai töötemperatuuri vahemik sobib paljude erinevate tööstuskeskkondadega.
Tehnilised andmed
Tootekood
TMSU 1
Kirjeldus
Ultraheli-lekkedetektor
Võimendus
7 taset: 20, 30, 40, 50, 60,
70 ja 80 dB
Ultraheliandur
Avatud andur
diameetriga 16 mm

(välisdiameeter 19 mm / ¾ tolli),
kesksagedus 40 kHz
Tuvastatavad sagedused
38,4 kHz, ± 2 kHz (–3 dB)
Toide
Kaks AA leelispatareid, 1,5 V.

Kasutada saab ka laetavaid akusid,
kuid nende kasutusaeg
on lühem.
Patarei kestvus
Tavaliselt 20 tundi
Mõõdud
Korpus: 170 x 42 x 31 mm 


Painduva vooliku pikkus:
400 mm
Kohvri mõõtmed530 x 110 x 360 mm
Kaal
412 g koos patareidega
Töötemperatuuri vahemik
–10 ºC kuni 50 ºC
SKF logo