SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Seisundiseire baaskomplekt

Valik esmavajalikke mõõtevahendeid

Seisundiseire baaskomplekt
SKFi seisundiseire baaskomplekt CMAK 400-ML lihtsustab masinate seisukorra kontrollimist hoolduse, põhitegevuse, töökindluse suurendamise ja vibratsiooni analüüsi eesmärgil.

Omadused
  • Masinate üldise seisukorra hindamine
  • Laagrite, pumpade, mootorite, kompressorite jne kontrollimine

SKFi seisundiseire baaskomplekt võimaldab hinnata masinate seisukorda mitme näitaja põhjal. Komplekt sisaldab järgmisi osi:

SKFi masinate seisundi nõustaja
SKFi masinate seisundi nõustaja mõõdab korraga masina vibratsioonisignaale ja temperatuuri, et anda ülevaade masina ja laagrite seisukorrast.

SKFi väliste andurite komplekt SKFi masinate seisundi nõustajale
Väline magnetiga vibratsiooniandur on mugavalt kasutatav ka raskesti ligipääsetavatel pindadel, võimaldades teha paremini korratavaid ja täpsemaid mõõtmisi.

SKFi infrapunatermomeeter
SKFi tugevdatud infrapunatermomeeter on kahe lasersihikuga kontaktivaba instrument kaugmõõtmiste tegemiseks.

SKFi ultrahelisond Inspector 400
SKFi ultrahelisond Inspector 400 võtab vastu ja teeb kuuldavaks kõrgsageduslikke helisid, mida tekitavad töötavad seadmed, lekked ja elektrilahendused. SKFi seisundiseire baaskomplekt sisaldab kõiki neidsamu tarvikuid, mida ka SKFi ultrahelisondi Inspector 400 komplekt.

Kohver
Instrumendid on pakitud kergesse vastupidavasse alumiiniumkohvrisse, mis sobib kasutamiseks tööstuskeskkonnas.
Kaal: 2,6 kg (5,7 naela), ainult kohver
Mõõdud (p x l x s): 450 x 330 x 150 mm (18 x 13 x 6 tolli)

Tellimisinfo
TootekoodCMAK 400-ML
komplekt sisaldab: 
SKFi masinate seisundi nõustaja CMAS 100-SL 
Väliste andurite komplekt CMAC 112-K 
SKFi infrapunatermomeeter CMSS 3000-SL 
SKFi ultrahelisondi Inspector 400 komplekt CMIN 400-K 
SKF logo