SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Laagrite seisundiseire tööriistade komplekt

Valik mõõteseadmeid kõikidele tööstuslikele tootmisettevõtetele

Laagrite seisundiseire tööriistade komplekt

Laagrite seisundiseire tööriistade baaskomplekt lihtsustab laagrite seisukorra hindamist hoolduse, põhitegevuse, töökindluse suurendamise ja vibratsioonianalüüsi eesmärgil.


Omadused

  • Laagri ja määrde seisukorra kontrollimine
  • Masinate üldise seisukorra hindamine

Masinate seisukorra hindamine mitme näitaja põhjal SKFi laagrite seisundiseire tööriistade komplektiga, mis sisaldab järgmisi osi:

SKFi masinate seisundi nõustaja
SKFi masinate seisundi nõustaja mõõdab korraga masina vibratsioonisignaale ja temperatuuri, et anda ülevaade masina ja laagrite seisukorrast.

SKFi infrapunatermomeeter
SKFi tugevdatud infrapunatermomeeter on kahe lasersihikuga kontaktivaba instrument kaugmõõtmiste tegemiseks.

SKFi õlimonitor
SKFi õlimonitor näitab õli kvaliteedi langemise ja saastumise taset ning tuvastab suurenenud mehaanilist kulumist ja õli määrdeomaduste vähenemist.

Kohver
Instrumendid on pakitud kergesse vastupidavasse alumiiniumkohvrisse, mis sobib kasutamiseks tööstuskeskkonnas.
Kaal: 2,6 kg (5,7 naela), ainult kohver
Mõõdud (p x l x k): 450 x 330 x 150 mm (18 x 13 x 6 tolli)

Tellimisinfo 
TootekoodCMAS 300-SL
komplekt sisaldab: 
SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL 
SKF Infrared Thermometer CMSS 3000-SL 
SKFi õlimonitor TMEH 1 
SKF logo