SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Masinate seisundi nõustaja

Lihtsamaks seisundiseireks

SKFi masinate seisundi nõustaja CMAS 100-SL
SKFi masinate seisundi nõustaja CMAS 100-SL

Nüüd on nii algajatel kui ka kogenud töötajatel võimalus lihtsalt, kiiresti ja täpselt kontrollida oma ettevõtte kõikide pöörlevate seadmete seisundit. Hooldus- ja käituspersonali varustamine selle tugeva, ergonoomilise ja lihtsalt kasutatava instrumendiga loob võimaluse saada võimalike masinaprobleemide kohta eelhoiatusi enne kulukate rikete tekkimist.

Omadused

  • Kiire ja lihtne seadistamine ja kasutamine; mõõtmistulemused kuvatakse erksa valgustusega ekraanil, mis on loetav nii hämaras kui ka otseses päikesevalguses. Saadaval on ka tasuta veebikoolitus.
  • Kerge, kompaktne ja ergonoomilise kujuga SKFi masinate seisundi nõustaja sobib hästi tööriistavööle, taskusse või tööriistakohvrisse. Seade on erakordselt vastupidav, selle kaitseklass on IP 54 ja see sobib tööstuskeskkonnas kasutamiseks.
  • Häire- ja ohusõnumid suurendavad diagnostika usaldusväärsust.
  • Üldvibratsiooni, laagrite vibratsioonikiirenduse ja temperatuuri samaaegne mõõtmine säästab aega.
  • SKFi masinate seisundi nõustaja on tõhus, ökonoomne ja keskkonnasõbralik ning selle aku peab ühe laadimisega vastu 10 tundi.
  • See on piisavalt paindlik, et kasutada koos standardse 100 mV/g püsivoolu kiirendusmõõturiga, ning raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks saab kasutada lisavarustusse kuuluvat välist andurit, mis ühtlasi annab paremini korratavaid ja täpsemaid mõõtmistulemusi.
  • Kasutamise lihtsustamiseks saab menüükeeleks valida inglise, prantsuse, saksa, portugali, hispaania või rootsi keele.

Mitu mõõtmist ühe seadmega SKFi masinate seisundi nõustaja esitab üldvibratsiooni näidu, mille leidmiseks mõõdetakse masinast lähtuvaid vibratsioonisignaale ja võrreldakse neid automaatselt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) juhenditele vastavate eelprogrammeeritud väärtustega. Juhendites ette nähtud piirnormi ületamise korral kuvatakse hoiatus- või ohuteade. Samal ajal mõõdab seade laagrite vibratsioonikiirendust ning võrdleb tulemust laagrite vibratsiooninormidega, et kinnitada vastavust või anda märku võimalikust laagrikahjustusest. Lisaks mõõdab SKFi masinate seisundi nõustaja infrapunaanduri abil temperatuuri, et avastada ebatavalisi soojusnäitajaid.

Täpsus, paindlikkus ja usaldusväärsus
Mõõtmise ajal töödeldakse SKFi masinate seisundi nõustaja kiirendusanduri signaali nii, et masina iga PUNKTI kohta leitakse kaks erinevat mõõteväärtust: üldvibratsioon ja laagrite vibratsioonikiirendus. Samal ajal mõõdab SKFi masinate seisundi nõustaja kontaktivaba infrapunaandur mõõtmiskoha pinnatemperatuuri ning kõik kolm mõõteväärtust kuvatakse korraga näidikul. Olenevalt SKFi masinate seisundi nõustaja seadistustest kuvatakse esipaneeli LCD-näidikul korraga järgmised andmed:

  • meetermõõdustiku või inglise mõõdustiku ühikud;
  • üldvibratsioon mm/s või tolli/s;
  • temperatuur Celsiuse või Fahrenheiti järgi;
  • laagri vibratsioonikiirenduse näit gE.

SKFi masinate seisundi nõustaja CMAS 100-SL

  1. Laagrite vibratsioonikiirendus
  2. Kiirus 
  3. Häirenäit:
    (A) hoiatus või
    (D) oht 
  4. ISO masinarühm 
  5. Valikunupp 
  6. Sirvimisnupp 
  7. Temperatuur 
  8. Mõõtmise olek 
  9. Laagrite vibratsioonikiirenduse klass 
  10. Akuindikaator (60% täis)
Tellimisinfo
TootekoodCMAS 100-SL
komplekt sisaldab: 
SKFi masinate seisundi nõustaja 
Vöötasku 
Laadija, rahvusvaheline av-toiteadapter 
Kasutusjuhend 
CD-plaat järgmise sisuga: 
– PDF-failis kasutusjuhend inglise, prantsuse, saksa, portugali, hispaania ja rootsi keeles 
– Link SKFi teabekeskuses asuvale koolitusele 
– SKFi masinate seisundi nõustaja tööleht (Exceli fail) 
– PDF-failis SKFi seisundiseire põhitarvikute kataloog inglise keeles 
Tehnilised andmed
Vibratsiooniandur: 
– sisemine:sisseehitatud piesoelektriline kiirendusandur
– väline:sobib standardse 100 mV/g püsivoolu kiirendusmõõturiga
Temperatuuriandur:sisemine infrapuna-temperatuuriandur
Mõõtefunktsioonid: 
– kiirus:vahemik: 0,7 kuni 65,0 mm/s (ruutkeskmine) (0,04 kuni 3,60 tolli/s (ekvivalentne tippkiirus)), vastab standardi ISO 10816-3 nõuetele
 sagedus: 10–1000 Hz, vastab standardi ISO 2954 nõuetele
– Laagrite vibratsioonikiirendus:vahemik: 0,2 kuni 50,0 gE
 · sagedus: sarnane 3. sagedusribaga (500 kuni 10 000 Hz)
– temperatuur:vahemik: –20 kuni +200 °C (–5 kuni +390 °F)
 infrapuna-temperatuurimõõtmise täpsus: 2 °C (4 °F)
 vahemaa: lühike vahemaa, max 10 cm (4 tolli) sihtmärgist
Töötemperatuuri vahemik:kasutamisel: –10 kuni +60 °C (15 kuni 140 °F)
 laadimisel: 0 kuni 40 °C (30 kuni 105 °F)
Ladustamistemperatuur: 
– alla ühe kuu:–20 kuni +45 °C (–5 kuni +115 °F)
– rohkem kui üks kuu, aga vähem kui kuus kuud:–20 kuni +35 °C (–5 kuni +95 °F)
Õhuniiskus:95% suhteline õhuniiskus kondenseeruva auruta
Korpus:IP 54
Heakskiidud:CE
Kukkumiskatse:2 m (6,6 jalga)
Kaal:125 g (4,4 untsi)
Mõõdud: 
– pikkus:200,0 mm (7,90 tolli)
– laius:47,0 mm (1,85 tolli)
– kõrgus:25,4 mm (1,00 tolli)
Aku kestvus:10 tundi kahe laadimise vahel (~ 1000 mõõtmist)
– välise anduriga:aku kestvus väheneb kuni 55%
Toetatud väline andur:igasugune 100 mV/g tundlikkusega püsivoolu kiirendusmõõtur
Välise anduri toide:24 V DC voolutugevusega 3,5 mA
Laadija andmed:seinakontakti ühendatav universaalne vv-/av-laadija
 sisend: 90 kuni 264 V AC, 47 kuni 60 Hz
 väljund: reguleeritud 5 V DC
 täislaadimiseks 3–4 tundi
SKF logo