SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

SKFi masinate seisundi detektor Pro IS

Vastab sädemeohutuse (IS) normidele

SKFi masinate seisundi detektor Pro IS

SKFi masinate seisundi detektor Pro IS (MCD Pro IS) on tugeva konstruktsiooniga käeshoitav analüüsivahend, mis mõõdab ja näitab temperatuuri, üldvibratsiooni ja laagrite vibratsioonikiirendust ning annab häiremärguandeid. SKFi MCD Pro IS on saanud tõendi sädemeohutuse normidele vastavuse ja I tsooni või I klassi I jaotise nõuetele vastavaid seadmeid vajavates ohtlikes keskkondades kasutamiseks sobivuse kohta. MCD Pro IS kogub ja kuvab andmeid üldvibratsiooni, laagrite vibratsioonikiirenduse ja temperatuuri kohta ning sisaldab üldist häirefunktsiooni.

Omadused

  • Mitme näitaja mõõtmine
  • Lihtne masinate töö seire
  • Kasutaja hinnanguid kinnitavad häirefunktsioonid

Masinate seire jah/ei-põhimõttel
MCD Pro IS on välja töötatud eesmärgiga muuta masinate seire võimalikult lihtsaks. Mõõtevahendi andur kinnitatakse SKFi liitmiku MARLIN QuickConnect (MQC) tihvti või magnetaluse abil mõne masinapunkti külge, et koguda automaatselt andmeid vibratsiooni ja temperatuuri kohta. Roheline, kollane ja punane LED edastavad lihtsalt tõlgendatavat teavet masina oleku kohta, et kasutajad või hooldustöötajad saaksid kiiresti kindlaks teha, kas konkreetne masin vajab põhjalikumat analüüsi.

Mitme näitaja jälgimise võimalus
MCD Pro IS võib töötada eraldiseisva seadmena või SKF MARLINi terviksüsteemi osana. Kui MCD Pro IS kombineerida SKF Microlog Inspectori / SKF MARLINi käeshoitava seadmega, on võimalik salvestada olulist teavet masina ja protsesside kohta, et analüüsida võimalikke suundumusi. SKFi süsteemi abil saab samuti andmed üle kanda MCD Pro IS-ist tarkvarasse @ptitude Inspector, kus neid saab veel põhjalikumalt analüüsida.

Vibratsiooniseire
Mõõtmiste ajal töödeldakse MCD Pro IS-i anduri signaali nii, et iga mõõtePUNKTI kohta saadakse kaks vibratsiooninäitajat. Üldvibratsioon võimaldab kindlaks teha
madal- ja kesksagedusalal jälgitavaid nähtusi ning selliseid struktuurseid probleeme nagu joondamisvead, tasakaalutus, mehaaniline lõtk jne. MCD Pro IS suudab tuvastada ka kõrgemas sagedusalas aset leidvaid sündmusi (nt laagrite ja hammasrataste probleemid) tänu laagrite vibratsioonikiirenduse mõõtmisele. See on signaali töötlemise meetod, milles võimendatakse kõnealustele probleemidele iseloomulikke korduvaid vibratsioonisignaale.

Temperatuur
Temperatuuri mõõtmine parandab mõõtevahendi varajase hoiatamise suutlikkust, kuna annab kasulikku teavet mõne kindla osa mehaanilise seisukorra või koormuse kohta, sest laagri rikke
või puuduliku määrimise tagajärjel selle temperatuur tõuseb.

Üldised häirefunktsioonid
Eraldiseisva tööriistana kasutamise korral saab MCD Pro IS-ile hõlpsalt programmeerida kuus häireseadistust, milles määratakse kõigi kolme mõõdetava väärtuse hoiatus- ja ohutasemed. Mõõtmise ajal võrreldakse jooksvalt mõõdetavaid väärtusi automaatselt kasutaja määratud kuue väärtusega ning MCD Pro IS-i häireindikaator ja LEDid reageerivad sellele vastavalt. Hoiatus annab kasutajale varakult märku eelseisvatest probleemidest, mille tuvastamiseks tuleks viivitamatult läbi viia põhjalik analüüs. Ohuhäire näitab, et probleem on kasvanud juba nii suureks, et tõsise rikke vältimiseks tuleb kiirelt tegutseda. Koos SKF Microlog Inspectori / SKF MARLINiga kasutamise korral on võimalik mõõteandmeid salvestada, et teha kindlaks trende ning muutuste protsenti võrreldes eelmise mõõtmise ja algandmetega.

SKF MARLINi QuickConnect-poldid võimaldavad kvaliteetset korratavat andmekogumist
Spetsiaalselt välja töötatud mehaanilised ja arvutiga ühendatavad poldid võimaldavad kasutajatel koguda igast mõõtepunktist järjepidevaid täpseid ja korratavaid andmeid. Otseselt koos MCD Pro IS-iga kasutamiseks välja töötatud mehaanilised ja arvutiga ühendatavad MQC-poldid võimaldavad teha kiireid ühendusi juba veerandpöördega, et kinnitada sond ajutiselt mõõtepunkti külge. See vähendab vigade ja ebajärjekindluse võimalust, mis võib esineda juhul, kui andmeid kogutakse erinevate meetoditega.
Tellimisinfo 
TootekoodCMVL 3600-IS-K-01-C
Iga CMVL 3600-IS-K-01-C komplekt sisaldab järgmisi osi: 
- SKFi masinate seisundi detektori Pro IS sond
 
- SKFi masinate seisundi detektori Pro IS temperatuurianduri magnetotsik
 
- kaks AA leelispatareid
 
- SKFi masinate seisundi detektori Pro IS seadistusvõti
 
- SKFi masinate seisundi detektori Pro IS polsterdatud kohver
 
- SKFi masinate seisundi detektori Pro IS kasutusjuhend
 
- SKFi masinate seisundi detektori Pro IS lühijuhiste kaart
 
- vibratsiooni raskusastme kaart 
Tehnilised andmed
Mõõtefunktsioonid 
VibratsiooniandurSisseehitatud piesoelektriline kiirendusmõõtur (keraamiline, nihketüüpi)
Mõõtevahemik: 
– Kiirus0,3 kuni 55,0 mm/s (ruutkeskmine) (0,02 kuni 3,00 tolli/s (ekvivalentne tippkiirus)), vastab ISO standardi 10861-3 nõuetele
– Laagrite vibratsioonikiirendus0,3 kuni 20,0 gE
– Temperatuur0 kuni 100 °C (30 kuni 210 °F)
Sagedusvahemik: 
– Üldine kiirus10 Hz kuni 1 kHz (sagedusvahemikus mõõdetud hälbed on standardiga ISO 2954 lubatud piirides)
– Laagrite vibratsioonikiirenduse 3. sagedusfilter500 Hz kuni 10 kHz
Toide 
PõhitoiteallikasKaks 1,5 V AA leelispatareid
Patarei kasutusiga30 tundi
VarupatareiÜks 3 V BR1225 liitium-ioonpatarei
Automaatne väljalülitusKaks minutit pärast viimast toimingut
Kasutuskeskkond 
Töökeskkonna temperatuur: 
– tavapärased asukohad–20 kuni +60 °C (–5 kuni +140 °F)
– ohtlikud asukohad–20 kuni +40 °C (–5 kuni +105 °F)
Ladustamistemperatuur–35 kuni +70 °C (–30 kuni +160 °F)
Õhuniiskus5–90%, mittekondenseeruv
Sobivus ohualas kasutamiseks 
Sädemeohutus (IS): 
– ATEXII1G EEx ia IIC T4 (Ta = –20 kuni +40 °C (–5 kuni +105 °F))
– USA, KanadaI klassi jaotis 1, rühmad A, B, C, D T3A
Füüsikalised omadused 
KohverVee- ja tolmukindel (IP 65)
Kukkumiskatse1,8 m (6 jalga) eri telgedele
Mõõdud: 
– pikkus:190,5 mm (7,50 tolli)
– laius:43,2 mm (1,70 tolli)
– sügavus:41,4 mm (1,63 tolli)
Kaal431 g (0,95 naela) koos patareidega
 635 g (1,4 naela) koos temperatuurianduri magnetotsikuga
Ekraani vaateala55,0 × 17,8 mm (2,17 × 0,70 tolli)
Sidepordi tüüpMicro D RS-232
Kiirliitmik 
Pesa1/4 pööret, 5/8–24 kahe tõusu ja kontaktiga keere
SKF logo