SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Seisundiindikaatorid

SKFi masinaseisundi indikaator CMSS 200

SKFi masinaseisundi indikaator
SKFi masinaseisundi indikaator on soodsa hinnaga vibratsiooniandur ja indikaator, mis sobib mittekriitiliste masinate jälgimiseks. See sobib masinatele, mille töötingimusi ei ole varem pidevalt jälgitud (joonis 1). Seadet võib võrrelda autos kasutatava mootoritulega. SKFi masinaseisundi indikaator täidab tööstusseadmete suhtes samasugust ülesannet nagu mootorituli autos. Sisemised andurid mõõdavad üldvibratsiooni, laagrite vibratsioonikiirendust (laagrite või hammasrataste impulssvibratsiooni) ja masina pinnatemperatuuri.
Komplektis olevat magnetvõtit (joonis 2) kasutatakse SKFi masinaseisundi indikaatori aktiveerimiseks, töörežiimi muutmiseks, vibratsiooni baasväärtuste seadistamiseks ja häiresignaalide aktsepteerimiseks.

Seadmel on masina ja laagri seisundi näitamiseks kolm LEDi. Kui seadme lambid on süttinud, annab see hooldustehnikule märku, et ta teostaks masinal algpõhjuste analüüsi. Lisaks on seadmel vöötkood koos seerianumbriga, mida kasutatakse masina identifitseerimiseks ja operaatorist tuleneva töökindluse programmis, hooldusplaanis või plaanilises kontrollis.

Ühetaolistes töötingimustes töötav masin (joonis 1)
Magnetvõti (joonis 2)

SKFi masinaseisundi indikaatori ülevaade

SKFi masinate seisundi indikaatorite tellimisinfo

Tellimisinfo 
Tootekood CMSS 200-02-SL
komplekt sisaldab: 
– kaks patareitoitel töötavat seadet; 
– kaks magnetvõtit CMAC 225 (magnetid); 
– kaks kinnituspolti CMAC 230 (1/4-28 kuni 1/4-28); 
– kaks adapterkinnituspolti CMAC 231 (1/4-28 kuni M8); 
– kaks teabekaarti CMAC 200-REF; 
– üks paigaldusjuhiste kaart; 
– üks tooteteabe CD-plaat. 
Tootekood CMSS 200-10-SL
komplekt sisaldab: 
– 10 patareitoitel töötavat seadet; 
– neli magnetvõtit CMAC 225 (magnetid); 
– neli teabekaarti CMAC 200-REF; 
– kaks paigaldusjuhiste kaarti; 
– üks tooteteabe CD-plaat. 
Tootekood CMSS 200-50-SL
komplekt sisaldab: 
– 50 patareitoitel töötavat seadet; 
– 10 magnetvõtit CMAC 225 (magnetid); 
– 10 teabekaarti CMAC 200-REF; 
– viis paigaldusjuhiste kaarti; 
– üks tooteteabe CD-plaat. 
SKF logo