SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Automaatmäärimise tarvikud

Täielik valik tarvikuid SKFi ühe punkti automaatmäärijate kasutusvõimaluste suurendamiseks
Tellimisandmed
Tootekood
Kirjeldus
Kasutamiseks sobivad seadmed:
ÜhendusdetailidSeeria
LAGD
Seeria
TLSD
Seeria
TLMR
LAPA 45
Nurkühendus 45°
LAPA 90
Nurkühendus 90°
LAPE 35
Pikendus 35 mm
LAPE 50
Pikendus 50 mm
LAPF F1/4
Sisekeermega G1/4 toruühendus
 
LAPF M 1/4
Väliskeermega G1/4 toruühendus
 
LAPF M 1/4S
Väliskeermega G1/4 toruühendus 6x4 torule
  
LAPF M 1/8
Väliskeermega G1/8 toruühendus
 
LAPF M 1/8S>
Väliskeermega G1/8 toruühendus 6x4 torule
  
LAPF M 3/8
Väliskeermega G3/8 toruühendus
 
LAPG 1/4
Määrdenippel G1/4
LAPM 2
Y-ühendus
LAPN 1/8
Nippel G1/4 – G1/8
LAPN 1/2
Nippel G1/4 – G1/2
LAPN 1/4
Nippel G1/4 – G1/4
LAPN 1/4 UNF
Nippel G1/4 – 1/4 UNF
LAPN 3/8
Nippel G1/4 – G3/8
LAPN 6
Nippel G1/4 – M6
LAPN 8
Nippel G1/4 – M8
LAPN 8x1
Nippel G1/4 – M8 x 1
LAPN 10
Nippel G1/4 – M10
LAPN 10x1
Nippel G1/4 – M10 x 1
LAPN 12
Nippel G1/4 – M12
LAPN 12x1,5
Nippel G1/4 – M12 x 1,5
Tagasilöögiklapid (õliga kasutuskohtadele)   
LAPV 1/4
Tagasilöögiklapp G1/4
LAPV 1/8
Tagasilöögiklapp G1/8
Harjad (õliga kasutuskohtadele)   
LAPB 3x4E1
Hari 30 x 40 mm
LAPB 3x7E1
Hari 30 x 60 mm
LAPB 3x10E1
Hari 30 x 100 mm
LAPB 5-16E1
Tõstukihari, vahe 5–16 mm
 
Montaaži ja kaitseseadmed, lisad   
LAPC 13Tugi
  
LAPC 50
Klamber
  
LAPC 63
Klamber
  
LAPP 4
Kaitsealus
  
LAPP 6
Kaitsekork
  
Voolikud   
LAPT 1000
Voolik, pikkus 1000 mm, 8 x 6 mm
 
LAPT 1000S
Voolik, pikkus 1000 mm, 6 x 4 mm
  
LAPT 5000
Voolik, pikkus 5000 mm, 8 x 6 mm
 
LAPT 5000S
Voolik, pikkus 5000 mm, 6 x 4 mm
  
Patareid   
TLSD 1-BAT
Patarei
  
TLSD 1-BATC
Liitium-patarei
  
SKF logo