SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Elektromehaaniline automaatne ühe punkti määrdejaotur

TLMR-seeria automaatne määrdejaotur

SKFi TLMR-seeria automaatne määrdejaotur – elektromehaaniline ühe punkti automaatmäärija
Spetsiaalne klamber lihtsustab TLMRi pinnale kinnitamist.
Spetsiaalne klamber lihtsustab TLMRi pinnale kinnitamist.
Tuubid on lihtsalt vahetatavad.
Tuubid on lihtsalt vahetatavad.
SKFi automaatne määrdejaotur on ühe punkti automaatmäärija, mis toimetab määret ühte määrdepunkti. See määrija töötab 30-baarise survega ning toimib ka pikema vahemaa tagant, tagades optimaalsed tulemused raskesti ligipääsetavate ja ohtlike määrimiskohtade korral. Tänu laiale temperatuurivahemikule ja tugevale ehitusele sobib TLMR-seeria määrija kasutamiseks erineva temperatuuri- ja vibratsioonitasemega tingimustes.
  • Täidetud kvaliteetsete SKFi määretega.
  • Temperatuurist sõltumatu määrdekogus.
  • Maksimaalne väljastussurve 30 baari püsib kogu määrimisaja jooksul.
  • Määrdejaoturil on erinevad seadistused.
  • Saadaval kahes versioonis: patareitoitel töötav TLMR 101 (standardsed AA-tüüpi liitiumpatareid) ja 12–24 V alalisvooluga töötav TLMR 201.
  • Saadaval kahes suuruses ühekordsete tuubidega: 120 ml ja 380 ml.
  • Lihtne paigaldada ja kasutada.
  • Kaitstud vee ja tolmu eest (kaitseklass IP=67).
  • Suur tarvikute valik.

Tüüpilised kasutuskohad
  • Kaugpaigaldus ohtlike ja raskesti ligipääsetavate kohtade määrimiseks.
  • Suure määrdekuluga kasutuskohad.
  • Töötamisel tekkiva tugeva vibratsiooniga kasutuskohad.
  • Tänu väga heale kaitstusele vee ja tolmu eest (IP=67) sobib TMLR kasutamiseks üldistes seadmerakendustes ja toiduainetööstuse seadmetes.
  • Väga head tööomadused kõrgel temperatuuril võimaldavad TLMR-seeria seadmeid kasutada masinaruumides ja kuumaõhuventilaatorite juures.
  • Väga head tööomadused madalal temperatuuril võimaldavad TLMR-seeria seadmeid kasutada tuulegeneraatorites.

SKF DialSet on tarkvara, mis aitab välja arvutada õige määrimisintervalli.

SKFi automaatse määrdejaoturi jaoks saadaolevad määrdetuubid

Tellimisandmed

Tervikkomplektid
TootekoodTLMR 101/38WA2TLMR 201/38WA2
PumpTLMR 101TLMR 201
MäärdeaineLGWA 2LGWA 2
KirjeldusSuurtel koormustel, äärmusliku survega, laias temperatuurivahemikus kasutatav laagrimääreSuurtel koormustel, äärmusliku survega, laias temperatuurivahemikus kasutatav laagrimääre
ToodePatareidega töötava määrija tervikkomplekt12–24 V alalisvooluga töötava määrija tervikkomplekt
TLMR 101 täitekomplektid (tuub ja patarei)
MäärdeaineKirjeldusToodeTootekood
LGWA 2Suurtel koormustel, äärmusliku survega, laias
temperatuurivahemikus kasutatav laagrimääre
120 ml täitekomplekt
380 ml täitekomplekt
LGWA 2/MR120B
LGWA 2/MR380B
LGEV 2Kõrgeviskoosne laagrimääre koos 
tahkete määrdelisanditega 

380 ml täitekomplekt

LGEV 2/MR380B
LGHB 2Suure viskoossusega laagrimääre kõrge temperatuuri ja 
suurte koormuste tingimustesse

380 ml täitekomplekt
 
LGHB 2/MR380B
LGHP 2Tõhusa toimega laagrimääre kõrge 
temperatuuri tingimustesse

380 ml täitekomplekt

LGHP 2/MR380B
LGFP 2Toiduohutusnõuetele
(NSF H1) vastav laagrimääre
120 ml täitekomplekt
380 ml täitekomplekt
LGFP 2/MR120B
LGFP 2/MR380B
LGWM 1Äärmusliku survega, madalal temperatuuril kasutatav
laagrimääre
380 ml tuubLGWM 1/MR380B
LGWM 2Suurtel koormustel laias temperatuurivahemikus kasutatav
laagrimääre
380 ml täitekomplekt
LGWM 2/MR380B
LGEP 2Äärmusliku survega kasutatav laagrimääre380 ml täitekomplektLGEP 2/MR380B
LGMT 3Üldotstarbeline tööstus- ja liikurseadmete määre380 ml täitekomplektLGMT 3/MR380B
TLMR 201 tuubid
MäärdeaineKirjeldusToodeTootekood
LGWA 2Suurtel koormustel, äärmusliku survega, laias
temperatuurivahemikus kasutatav laagrimääre
120 ml tuub
380 ml tuub
LGWA 2/MR120
LGWA 2/MR380
LGEV 2Kõrgeviskoosne laagrimääre koos 
tahkete määrdelisanditega 

380 ml tuub

LGEV 2/MR380
LGHB 2Suure viskoossusega laagrimääre kõrge temperatuuri ja 
suurte koormuste tingimustesse

380 ml tuub
 
LGHB 2/MR380
LGHP 2Tõhusa toimega laagrimääre kõrge 
temperatuuri tingimustesse

380 ml tuub

LGHP 2/MR380
LGFP 2Toiduohutusnõuetele
(NSF H1) vastav laagrimääre
120 ml tuub
380 ml tuub
LGFP 2/MR120
LGFP 2/MR380
LGWM 1Äärmusliku survega, madalal temperatuuril kasutatav
laagrimääre
380 ml tuubLGWM 1/MR380
LGWM 2Suurtel koormustel laias temperatuurivahemikus kasutatav
laagrimääre
380 ml tuubLGWM 2/MR380
LGEP 2Äärmusliku survega kasutatav laagrimääre380 ml tuubLGEP 2/MR380
LGMT 3Üldotstarbeline tööstus- ja liikurseadmete määre380 ml tuubLGMT 3/MR380
TLMR pump
TootekoodKirjeldus
TLMR 101Patareidega töötav määrija
TLMR 20112–24 V alalisvooluga töötav määrija
Tehnilised andmed
Määrdeaine kogus120120 ml (4,1 USA vedelikuuntsi)
 380380 ml (12,8 USA vedelikuuntsi)
Tühjenemisaeg Kasutaja reguleeritav: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 kuud või pidev väljastus
Madalaim seadistus1200,16 ml (0,005 USA vedelikuuntsi) päevas
 3800,5 ml (0,016 USA vedelikuuntsi) päevas
Kõrgeim seadistus1203,9 ml (0,13 USA vedelikuuntsi) päevas
 38012,5 ml (0,42 USA vedelikuuntsi) päevas
Pidev väljastus 31 ml (1 USA vedelikuunts) tunnis
Keskkonnatemperatuuri vahemik –25 °C kuni 70 °C (–13 °F kuni 158 °F)
Maksimaalne töösurve 30 baari (435 naela ruuttollile)
Ajamimehhanism elektromehaaniline
Ühenduse keere sisekeere G 1/4
Etteandeliini max pikkus kuni 5 meetrit (16 jalga) *
LED-olekuindikaatorid OK (roheline iga 8 s järel)
Peaaegu tühi (roheline ja punane iga 8 s järel)
Viga (punane iga 8 s järel)
Kaitseklass standardi DIN EN 60529 järgi IP67
Kaitseklass standardi DIN 40 050 Teil 9 järgi IP 6k9k
TLMR 101 patareid 4 AA liitiumpatareid
TLMR 201 toide 12–24 V alalisvool
Mõõdud vt kasutusjuhendit
Kõrvaldamine  
Tööstusjäätmed ELi kood
Anum 15 01 10
Patarei  16 06 05
* Etteandeliini maksimaalne pikkus sõltub keskkonnatemperatuurist, määrde tüübist ja kasutuskohas tekkivast vastusurvest.
SKF logo