SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Elektromehaanilised ühe punkti automaatmäärijad

SKF SYSTEM 24

SKF SYSTEM 24 ühe punkti automaatmäärijate seeria TLSD
SKF TLSD-seeria on esimene valik juhul, kui on vaja erinevatel temperatuuridel kasutatavat lihtsat ja töökindlat automaatmäärijat või kui kasutuskoha tingimuste tõttu (nt vibratsioon, piiratud ruum või ohtlik keskkond) on vaja kaugpaigaldust.
  • Täidetud SKFi määretega, mis on välja töötatud spetsiaalselt laagritele.
  • Temperatuurist sõltumatu määrimiskogus.
  • Maksimaalne surve 5 baari püsib kogu määrimisaja jooksul.
  • Määrdejaoturil on erinevad seadistused.
  • Läbipaistev mahuti võimaldab visuaalset kontrolli.
  • Punane, kollane ja roheline LED näitavad määrija olekut.
  • Täitekomplektidega on kaasas patareid.
  • Spetsiaalne tooteversioon külmade tingimuste jaoks.
  • Tarnitakse koos tugevust suurendava tugiäärikuga.
  • Sobib nii otseseks kui ka kaugpaigalduseks.
  • Suur tarvikute valik.

Tüüpilised kasutuskohad
  • Kriitilise tähtsusega kasutuskohad, kus on vajalik äärmiselt suur töökindlus ja lisakontroll.
  • Piiratud tingimustega ja ohtlikud kasutuskohad.
  • Kohad, kus on vaja suuri määrdeaine koguseid.


SKF DialSet on tarkvara, mis aitab välja arvutada õige määrimiskoguse.

 

SKF SYSTEM 24 TLSD-seeria
SKF SYSTEM 24 TLSD-seeria
A. Läbipaistev kork võimaldab määrdeseadistusi visuaalselt kontrollida.

B. Seadme saab programmeerida väljastama määret 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 ja 12 kuu režiimis.

C. Sama ajamiseadet saab kasutada mõlema tuubiversiooniga; selleks tuleb lihtsalt kasutada 125/250 ml lülitit.

D. Foorituledele vastavad LEDid on nähtavad igast küljest, sest määrija külgedele on paigaldatud kahed LED-lambid. Tuledel on järgmised tähendused:
– roheline: määrija töötab korrektselt.
– kollane: määrija esialgu töötab, kuid varsti on vaja kasutajapoolset sekkumist. Kollane tuli tähendab eelhoiatust.
– punane: Määrija lõpetas töötamise.


125 ml täitetuubiga seade – joonis 1
250 ml täitetuubiga seade – joonis 2


Märkus. TLSD-seeria määrijat ja SD-täitekomplekte ei pakuta müügiks ega kasutamiseks Saksamaal, Prantsusmaal ja Ameerika Ühendriikides.


Tellimisandmed
Tervikseadmed


Määre
Kirjeldus125 ml seade250 ml seade
LGWA 2
Suur koormus, äärmuslik surve, lai temperatuurivahemik
TLSD 125/WA2
TLSD 250/WA2
LGEM 2
Tahkeid määrdeaineid sisaldav suure viskoossusega laagrimääre
TLSD 125/EM2
TLSD 250/EM2
LGHB 2
Suur koormus, kõrge temperatuur, suur viskoossus
TLSD 125/HB2
TLSD 250/HB2
LGHP 2
Head tööomadused, kõrge temperatuur
TLSD 125/HP2
TLSD 250/HP2
LGFP 2
Vastab toiduohutusnõuetele (NSF H1)
TLSD 125/FP2
TLSD 250/FP2
LGWM 2
Suur koormus, lai temperatuurivahemik
TLSD 125C/WM2 *
TLSD 250C/WM2 *
Ketiõli
LHMT 68
Keskmisel temperatuuril kasutatav õli
TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHFP 150
Toiduohutusnõuetele (NSF H1) vastav õli
TLSD 125/HFP15
TLSD 250/HFP15
* = Spetsiaalne madala temperatuuri versioon.

Tellimisandmed
Täitekomplektid


Määre
Kirjeldus125 ml täitekomplekt
250 ml täitekomplekt
LGWA 2Mitmeotstarbeline EP-määre
LGWA 2/SD125
LGWA 2/SD250
LGEM 2Suur koormus, aeglane pöörlemine
LGEM 2/SD125
LGEM 2/SD250
LGHB 2Kõrge temperatuur, suur koormus, liugelaagrid
LGHB 2/SD125
LGHB 2/SD250
LGHP 2Heade tööomadustega polükarbamiid
LGHP 2/SD125
LGHP 2/SD250
LGFP 2Toiduainetööstus
LGFP 2/SD125
LGFP 2/SD250
LGWM 2Suur koormus, lai temperatuurivahemik
LGWM 2/SD125C *
LGWM 2/SD250C *
Ketiõli
LHMT 68Keskmisel temperatuuril kasutatav õli
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
LHHT 265
Kõrgel temperatuuril kasutatav õli
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
LHFP 150Toiduohutusnõuetele (NSF H1) vastav õli
LHFP 150/SD125
LHFP 150/SD250
* = Spetsiaalne madala temperatuuri versioon.


Tehnilised andmed
TootekoodTLSD 125 ja TLSD 250
Määrdeaine kogus
– TLSD 125
– TLSD 250
125 ml (4,2 USA vedelikuuntsi)
250 ml (8,5 USA vedelikuuntsi)
TühjenemisaegKasutaja reguleeritav: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 ja 12 kuud
Aeglaseim määrdeväljastus
– TLSD 125
– TLSD 250
0,3 ml (0,01 USA vedelikuuntsi) päevas
0,7 ml (0,02 USA vedelikuuntsi) päevas
Kiireim määrdeväljastus
– TLSD 125
– TLSD 250
4,1 ml (0,13 USA vedelikuuntsi) päevas
8,3 ml (0,28 USA vedelikuuntsi) päevas
Keskkonnatemperatuuri vahemik
– TLSD 1-BAT
– TLSD 1-BATC
0 kuni 50 °C (30 kuni 120 °F)
–10 kuni +50 °C (15 kuni 120 °F)
Maksimaalne töösurve5 baari (75 naela ruuttollile)
Ajamimehhanismelektromehaaniline
Ühenduse keereG1/4
Etteandeliini max pikkus:
– määrdega
– õliga
kuni 3 meetrit (10 jalga) 1)
kuni 5 meetrit (16 jalga)
LED-olekuindikaatorid
– Roheline (iga 30 s järel)
– Kollane (iga 30 s järel)
– Kollane (iga 5 s järel)
– Punane (iga 5 s järel)
– Punane (iga 2 s järel)
OK
eelhoiatus, patarei hakkab tühjenema
eelhoiatus, suur vastusurve
hoiatus, seiskumine vea tõttu
hoiatus, tuub tühi
Kokkupandud määrija kaitseklassIP 65
Patarei
– TLSD 1-BAT
– TLSD 1-BATC
4,5 V 2,7 Ah/leelis-mangaan
4,5 V 2,9 Ah/liitium-rauddisulfiid
Soovitatav hoiutemperatuur20 °C (70 °F)
Määrija hoiustamisaeg3 aastat 2)
(LGFP 2 ja õlidel 2 aastat)
Kogukaal (koos pakendiga)
– TLSD 125
– TLSD 250
635 g (22,5 untsi)
800 g (28,2 untsi)
1) Etteandeliini maksimaalne pikkus sõltub keskkonnatemperatuurist, määrde tüübist ja kasutuskohas tekkivast vastusurvest.
2) Maksimaalne hoiustamisaeg on kolm aastat alates anumale trükitud tootmiskuupäevast. Anumat ja patareisid võib kasutada 12 kuu režiimis ka juhul, kui need aktiveeritakse kolm aastat pärast tootmiskuupäeva.
SKF logo