SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Gaasiajamiga ühe punkti automaatmäärijad

SKF SYSTEM 24

SKF SYSTEM 24 ühe punkti automaatmäärijad
Seadmed tarnitakse kasutusvalmis kujul ja on täidetud erinevate kvaliteetsete SKFi määrdeainetega. Tööriistadeta aktiveerimine ja aja seadistamine võimaldavad määrdevoolu lihtsalt ja täpselt reguleerida.
  • Paindlik määrimisaja seadistamine 1–12 kuu jooksul.
  • Vajaduse korral saab määrimise peatada või seda reguleerida.
  • Eriomane ohutushinnang: ATEXi heakskiit tsoonis 0 kasutamiseks.
  • Läbipaistev määrdetuub võimaldab määrdeaine väljastamise kiirust visuaalselt kontrollida.
  • Kompaktne suurus võimaldab paigaldust kitsasse kohta.
  • Saadaval on määrded ja ketiõlid.
  • SKF DialSet on tarkvara, mis aitab välja arvutada õige määrimiskoguse.
  • Suur tarvikute valik
SKFi LAGD-seeria ühe punkti automaatmäärijad
Omadused
  • Piiratud tingimustega, ohtlikud kasutuskohad
  • Laagripukkide määrimine
  • Elektrimootorid
  • Ventilaatorid ja pumbad
  • Konveierid
  • Kraanad
  • Ketid (õli)
  • Liftid ja eskalaatorid (õli)

SKF SYSTEM 24 gaasiajamiga ühe punkti automaatmäärijate valik

Tellimisandmed

Tellimisandmed
Määre
Kirjeldus
60 ml tuub
125 ml tuub
LGWA 2
Mitmeotstarbeline
EP-määre
LAGD 60/WA2
LAGD 125/WA2
LGEM 2
Suur koormus,
aeglane pöörlemine
LAGD 60/EM2
LAGD 125/EM2
LGGB 2
Biolagunev

LAGD 125/GB2
LGHB 2
Kõrge temperatuur
ja suur koormus,
liugelaagrid
LAGD 60/HB2
LAGD 125/HB2
LGHP 2
Heade tööomadustega
polükarbamiid
LAGD 60/HP2
LAGD 125/HP2
LGFP 2
Toiduainetööstus


LAGD 125/FP2
LGWM 2
Suur koormus, lai
temperatuurivahemik

LAGD 125/WM2
Ketiõli



LHMT 68
Keskmisel temperatuuril kasutatav
õli
LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
LHHT 265
Kõrgel temperatuuril kasutatav
õli

LAGD 125/HHT26*
LHFP 150
Toiduohutusnõuetele (NSF
H1) vastav õli

LAGD 125/HFP15*
LFFM 80
Toiduohutusnõuetele (NSF
H1) vastav õli

LAGD 125/FFM80*
LFFT 220
Toiduohutusnõuetele (NSF
H1) vastav õli

LAGD 125/FFT22*

Tühi tuub, sobib
ainult õliga täitmiseks
LAGD 125/FU*

* Sisaldab tagasilöögiklappi


Tehnilised andmed
Tootekood
LAGD 60 ja LAGD 125
Määrdeaine kogus
– LAGD 60
– LAGD 125

60 ml (2 USA vedelikuuntsi)
125 ml (4,2 USA vedelikuuntsi)
Arvestuslik tühjendamisaeg
Kohandatav: 1–12 kuud
Keskkonnatemperatuuri vahemik
–20 kuni +60 °C (–5 kuni +140 °F)
Maksimaalne töösurve
5 baari (75 naela ruuttollile) (alguses)
Ajamimehhanism
Inertgaasi väljastav gaasielement
Ühenduse keere
R1/4
Etteandeliini max pikkus:
– määrdega
– õliga

300 mm (11,8 tolli)
1500 mm (59,1 tolli)
Ohutustõendid
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da
I M1 Ex ia I Ma
EÜ tüübihindamistõend
Kema 07ATEX0132 X
Kaitseklass
IP 68
Soovitatav hoiutemperatuur
20 °C (70 °F)
Määrija hoiustamisaeg
2 aastat
Kaal
LAGD 125 ligikaudu 200 g (7,1 untsi)
LAGD 60 ligikaudu 130 g (4,6 untsi)
Koos määrdega

Märkus. Parimate tulemuste saavutamiseks ei tohiks määrdega LGHP 2 täidetud SKF SYSTEM 24 LAGDi tuube jätta üle 40 °C (105 °F) temperatuuri kätte või lasta neil seista kauem kui kuus kuud.

SKF logo