SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Mitme punkti automaatmäärija LAGD 400

Mitme punkti määrimine lihtsal viisil

SKFi mitme punkti automaatmäärija LAGD 400
Tõrgeteta töö tagamiseks on oluline määrida laagreid õiget tüüpi ja õiges koguses määrdega. Uuringud on näidanud, et 36% enneaegseid laagririkkeid tekib vale määrimise tagajärjel. Mitme määrdepunktiga paigaldistes võib määrimine olla aeganõudev ja kulukas protsess. Keskne automaatmäärija LAGD 400 on praegu saadaolevatest variantidest kõige kasutajasõbralikum ja kulutõhusam mitme määrdepunkti automaatmäärija. Määrdesüsteemi kompaktne ehitus koos täpse elektroonilise juhtimisega muudab selle väga heaks lahenduseks, mis pikendab laagrite kasutusiga ja seadmete korrasolekuaega.

Kuna SKFi mitme punkti automaatmäärija on isepaigaldatav määrdesüsteem, ei ole selle paigaldamiseks vaja kasutada kulukat määrdeteenuste ettevõtet ja selle kasutamine ei nõua eriväljaõpet. Kui õige määrdeväljastuskogus on SKFi määrdearvutusprogrammi SKF DialSet abil leitud, määrib LAGD 400 korraga automaatselt kuni kaheksat määrdepunkti, hoides ära nende üle- ja alamäärimise. Läbipaistev tuubihoidik võimaldab hõlpsat kontrollimist ja elektrooniline häire hoiatab määrdetuubi tühjenemise korral.
  • Ise paigaldatav keskmäärdesüsteem.
  • Kuni kaheksa etteandeliini.
  • Lihtsalt kasutatav.
  • Programm SKF DialSet või SKFi määretega kasutatav LubeSelect võimaldab arvutada kindlas ajavahemikus vajaliku määrdekoguse.
  • Pikad etteandeliinid (kuni 5 m / 16 jalga).
  • Elektrooniline seadistamine ja juhtparameetrite kuvamine.
  • Ummistunud toiteliini ja tühja tuubi korral rakenduv häirefunktsioon.
  • Masinjuhtimine (st määrija töötab ainult siis, kui töötab määritav masin).
  • Kõrge surve (40 baari / 600 naela ruuttollile).
  • Kontrollitud ja heaks kiidetud kasutamiseks kõigi SKFi määretega.
  • Kasutab standardseid SKFi määrdetuube (420 ml).
  • Kohe kasutusvalmis, kõik tarvikud on kaasas.
Tehnilised andmed
Tootekood
LAGD 400
Komplekti sisu
8 väljundiga määrija

20 m toru

Rakenduspoole kiirliitmikud

2 Y-ühendust

Määrdetuub LGMT 2/0.4
Etteandeliinide arv
1–8
Max surve
40 baari (600 naela ruuttollile)
Sobivad määrded
NLGI 1, 2 ja 3
Etteandeliinide max pikkus
5 m (16 jalga)
Keskkonnatemperatuur
0–50 °C (32–120 °F)
Ajamimehhanism
Elektromehaaniline
Maht
0,1–10 cm³/päev (0,003–0,35 USA vedelikuuntsi/päev) väljundi kohta
ligikaudu 0,6–65 g/nädal (0,02–2,3 untsi/nädal)
Toide
110–240 V vahelduvvool, 50–60 Hz või 24 V alalisvool
Häired
Ummistunud etteandeliin, tühi tuub; sisemine ja väline
Väline juhtimine
Väline releejuhtimine
Kaitseklass
54
Määrdetorud
20 m (65 jalga), nailon, 6 x 1,5 mm
(1/4 x 0,06 tolli)
Ühenduse keere
G 1/4
Kõrgus
510 mm (20 tolli)

SKF logo