SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Mitme punkti automaatmäärija seeria LAGD 1000

Kuni 20 määrdepunkti tsentraalne määrimine

SKFi mitme punkti automaatmäärija seeria LAGD 1000
Mitme punkti automaatmäärija SKF LAGD 1000 on töökindel keskmäärdesüsteem laagrite ja masinate määrimiseks. LAGD 1000 kasutab kõrgsurvepumpa ja järjestiksööturit 10–20 määrdepunkti määrimiseks. Tarnitakse kasutusvalmis tervikkomplektina, mis sisaldab kõiki vajalikke tarvikuid.
  • Sobib kasutamiseks määretega NLGI 000 kuni NLGI 2, võimaldab kasutada eri tüüpi määrdeaineid.
  • Tugev ehitus ja kaitseklass IP65, sobib enamikesse tööstuskeskkondadesse.
  • Läbipaistev mahuti võimaldab visuaalselt kontrollida määrdeaine taset.
  • Järjestikjaotur tagab, et igasse määrdepunkti jõuab täpselt võrdne kogus määret.
  • 1 l (33,8 USA vedelikuuntsi) täidetav määrdemahuti pikendab täitmistevahelist aega.
  • Rohked programmeerimisvõimalused tagavad enamiku kasutuskohtade jaoks vajaliku paindlikkuse.
  • Mahuti tühjenemise häire aitab vähendada puuduliku määrimisega seotud ohte.
  • Lai temperatuurivahemik võimaldab kasutamist erinevates rasketes töötingimustes aasta läbi.
  • Tsüklilüliti funktsioon teatab kasutajale ummistunud väljunditest, võimaldades olukorrale nõuetekohaselt reageerida.
  • Programm SKF DialSet või SKFi määrete valikuabiline LubeSelect võimaldab arvutada kindlas ajavahemikus vajaliku määrdekoguse.
Tellimiskoodid
PingevariantMäärdepunktide
arv
Tootekood
AV: 24 VDC10LAGD 1000/DC10
 12LAGD 1000/DC12
14LAGD 1000/DC14
16LAGD 1000/DC16
18LAGD 1000/DC18
20LAGD 1000/DC20
VV: 115–240 VAC10LAGD 1000/AC10
12LAGD 1000/AC12
14LAGD 1000/AC14
16LAGD 1000/AC16
18LAGD 1000/AC18
20LAGD 1000/AC20
Tehnilised andmed
Tootekood
LAGD 1000/DC..
Max töösurve
150 baari (2175 naela ruuttollile)
Lubatav töötemperatuur
–25 kuni 75 °C (–13 kuni 167 °F)
Väljundite arv
10 kuni 20
Torude max pikkus
6 m (19,7 jalga)
Torud
6 x 1,25 mm (0,05 tolli)
Pumbaelemendi võimsus
2 cm³/min (0,122 tolli³/min)
Mahuti maht
1 liiter (33,8 USA vedelikuuntsi)
Määrded
kuni NLGI klass 2
voolusurve < 700 mbar
Kaal
3,7 kg (8,2 naela)
Kaitseklass
IP65
Elektrilised näitajad

Toiteühendus
DIN EN 175 301-803, pistik kaasas
Nimipinge
24 V DC
Voolutarve
-
Aku tüüp
-
Tüübi voolusisend 20 °C (68 °F) juures
0,5 A

Tehnilised andmed
Tootekood
LAGD 1000/AC..
Max töösurve
150 baari (2175 naela ruuttollile)
Lubatav töötemperatuur
–25 kuni 60 °C (–13 kuni 140 °F)
Väljundite arv
10 kuni 20
Torude max pikkus
6 m (19,7 jalga)
Torud
6 x 1,25 mm (0,05 tolli)
Pumbaelemendi võimsus
2 cm³/min (0,122 tolli³/min)
Mahuti maht
1 liiter (33,8 USA vedelikuuntsi)
Määrded
kuni NLGI klass 2
voolusurve < 700 mbar
Kaal
4,8 kg (10,6 naela)
Kaitseklass
IP65
Elektrilised näitajad

Toiteühendus
DIN EN 175 301-803,
pistik kaasas
Nimipinge
110–240 V 50/60 Hz
Voolutarve
-
Aku tüüp
-
Tüübi voolusisend 20 °C (68 °F) juures
1,3 A / 110 V
ja max töösurve
0,4 A / 230 V

SKF logo