SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Biolagunev määre

SKFi biolagunev laagrimääre LGGB 2
SKF LGGB 2 on biolagunev, vähese mürgisusega, sünteetilise esterõli baasil määre, milles kasutatakse liitium-kaltsium-paksendajat. Tänu erilisele koostisele sobib see kõige paremini kohtadesse, kus on oluline vältida keskkonna saastumist.
  • Vastab uutele mürgisust ja biolagunevust käsitlevatele nõuetele
  • Head tööomadused terasest sfäärilistel liugelaagritel, kuullaagritel ja rull-laagritel
  • Head tööomadused madalal temperatuuril käivitamise korral
  • Head korrosiooni tõkestavad omadused
  • Sobib keskmistele ja suurtele koormustele

Tüüpilised kasutuskohad

  • Põllumajandus- ja metsandusseadmed
  • Ehitus- ja pinnaseteisaldusmasinad
  • Kaevandus- ja konveierseadmed
  • Veepuhastus ja niisutus
  • Lüüsid, tammid, sillad
  • Liigendid, vardaotsad
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
420 ml padrunLGGB 2/0.4
5 kg purkLGGB 2/5
18 kg ämberLGGB 2/18
180 kg vaatLGGB 2/180
Seeria LAGD 125 mlLAGD 125/GB2
Tehnilised andmed
TootekoodLGGB 2/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodKPE 2K-40
NLGI konsistentsiklass2
Seebi tüüpliitium-kaltsium
Värvusvalkjas
Baasõli tüüpsünteetiline ester
Töötemperatuuri vahemik–40 kuni +90 °C
(–40 kuni +195 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>170 °C (>340 °F)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
110
13
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–1 mm
100 000 tsüklit, 10–1 mm
265–295
max +50 (max 325)
Mehaaniline stabiilsus 
Veerestabiilsus, 50 h 80 °C juures, 10–1 mmmax +70 (max 350)
Korrosioonikaitse 
Emcor– standard ISO 110070–0
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 0
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %0,3–3
Määrdevõime 
R2F, veerekatse B temperatuuril 120 °Cvastab nõuetele 100 °C (210 °F) juures
Määrde püsimine rull-laagril 
R0F katse L50 püsimine kiirusel 10 000 p/min, tundides> 300 temperatuuril 120 °C (250 °F)
Tööomadused äärmusliku surve all 
Standardi DIN 51350/5 kohane kulumisjälg, 1400 N, mm
nelja kuuli katse, kinnilõikumine DIN 51350/4 järgi, N
max 1,8
2600 min
* Tüüpväärtus
SKF logo