SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Ketiõlid

Õlid vastavad enamikule tööstuslike ketirakenduste nõuetele

Keskmise temperatuuriga kohtadesse sobiv SKFi ketiõli LHMT 68

LHMT 68

SKFi õli LHMT 68 sobib ideaalselt kasutamiseks keskmise temperatuuri korral tolmuses keskkonnas, näiteks tsemendi- või materjalitööstuses, kus on vajalik tihe määrde sisestus ja õhuke määrdekiht.

Kõrge temperatuuriga kohtadesse sobiv SKFi ketiõli LHHT 265

LHHT 265

SKFi sünteetiline õli LHHT 265 sobib hästi suure koormuse ja/või kõrge temperatuuriga tingimustesse, mida võib leida tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstuses. See ei moodusta kõrgel temperatuuril sadestusi ning on tihendite ja polümeeride suhtes neutraalse toimega.

Eelised

  • Kettide pikem kasutusiga
  • Pikemad määrimisvälbad
  • Väiksem õlikulu
  • Väiksem energiatarbimine

Tüüpilised kasutuskohad

  • Konveieriketid
  • Ajamiketid
  • Liftiketid

SKFi ketiõlid on saadaval 5-liitristes kanistrites ning SKF SYSTEM 24 ühe punkti automaatmäärijate seeriate LAGD ja TLSD täitepadrunites.

Tehnilised andmed
Tootekood
LHMT 68
Kirjeldus
keskmisel temperatuuril kasutatav õli
Erikaal
0,85
Värvus
kollakaspruun
Baasõli tüüp
mineraal
Töötemperatuuri vahemik
–15 kuni +90 °C (5 kuni 195 °F)
Baasõli viskoossus
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 68
ligikaudu 9
Leekpunkt
>200 °C (390 °F)
Hangumispunkt
≤15 °C (5 °F)
Pakutavad pakendisuurused
5 l kanisterLHMT 68/5
SKF SYSTEM 24 LAGD-seeria
60 ml seade
125 ml seade

LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
SKF SYSTEM 24 TLSD-seeria
125 ml komplektne seade
250 ml komplektne seade
125 ml täitekomplekt
250 ml täitekomplekt

TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
* Sisaldab tagasilöögiklappi
Tehnilised andmed
Tootekood
LHHT 265
Kirjeldus
kõrgel temperatuuril kasutatav õli
Erikaal
0,91
Värvus
kollakasoranž
Baasõli tüüp
sünteetiline ester
Töötemperatuuri vahemik
kuni 250 °C (480 °F)
Baasõli viskoossus
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ligikaudu 265
umbes 30
Leekpunkt
ligikaudu 260 °C (500 °F)
Hangumispunkt
-
Pakutavad pakendisuurused
5 l kanisterLHHT 265/5
SKF SYSTEM 24 LAGD-seeria
60 ml seade
125 ml seade


LAGD 125/HHT26*
SKF SYSTEM 24 TLSD-seeria
125 ml komplektne seade
250 ml komplektne seade
125 ml täitekomplekt
250 ml täitekomplekt

TLSD 125/HHT26
TLSD 250/HHT26
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
* Sisaldab tagasilöögiklappi
SKF logo