SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Kuivkiht-määre

SKFi kuivkiht-määre LDTS 1
SKFi kuivkiht-määre LDTS 1 on välja töötatud spetsiaalselt joogitööstuses kasutatavate plastpinnaga kettkonveierite automaatseks määrimiseks. See nakkub hästi kõigi töödeldud pindadega ja on väga heade tööomadustega. Määre koosneb sünteetilisest õlist, millele on lisatud PTFE-materjalist tahket määrdeainet. LDTS 1 vastab NSF* H1** tingimustele, mis lubavad selle kasutamist kohtades, kus ei saa välistada juhuslikku kokkupuudet toiduga.
  • Kulude kokkuhoid tänu vee ja lahustatava määrdeaine kasutuse vähenemisele.
  • Masina operaatori suurem ohutus tänu libisemisohu vähenemisele.
  • Pakendi kvaliteet tagatakse niiskuse eemaldamisega.
  • Toote väiksem saastumise oht vähendab mikroorganismide kasvu võimalust.
  • Tänu masina komponentide asendamise kulude ja nendega seotud ootamatute tootmisseisakute vähenemisele töötab tootmisliin tõhusamalt.
  • Väiksemad puhastuskulud.

Tüüpilised kasutuskohad

  • Polüetüleenist, kartongist, klaasist või plekist pakendeid kasutavate villimisliinide konveierid

* NSF: Ameerika Ühendriikide sanitaarfond
** H1: nõuded juhuslikult toiduainetega kokku puutuda võivatele materjalidele


Tehnilised andmed
Tootekood
LDTS 1/5
Koostis
mineraalõlid, süsivesinikud, lisandid, PTFE
Värvus
valge
Töötemperatuuri vahemik
–5 kuni +60 °C (25 kuni 140 °F)
Viskoossus 40 °C (104 °F) juures
ca 11 mm²/s
Hangumispunkt
<0 °C
Tihedus 20 °C (70 °F) juures
ca 843 kg/m³
Segu leekpunkt
ca 100 °C (210 °F)
Leekpunkt pärast lahusti aurustumist
>170 °C (340 °F)
NSFi heakskiit
H1 (registrinr 139739)
 Saadaolevad pakendisuurused
5 l kanister


SKF logo