SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Laagrimääre tingimustesse, kus on rasked koormused ja madalad temperatuurid

Äärmuslikul survel ning madala temperatuuriga kasutatav laagrimääre SKF LGWM 1
SKF LGWM 1 on madala konsistentsiga mineraalõli baasil valmistatud määre, milles kasutatakse liitiumseepi ja survetaluvust suurendavaid lisandeid. See sobib väga hästi nii radiaal- kui ka aksiaalkoormuse all töötavate laagrite määrimiseks.
  • Korralik määrdekiht tekib ka külma käes kuni temperatuurini –30 °C (–20 °F)
  • Hea pumbatavus ka madalal temperatuuril
  • Hea korrosioonikaitse
  • Hea veekindlus

Tüüpilised kasutuskohad

  • Tuulegeneraatorite peavõllid
  • Tigukonveierid
  • Keskmäärdesüsteemid
  • Sfäärilised rull-tugilaagrid
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
420 ml padrunLGWM 1/0.4
5 kg purkLGWM 1/5
50 kg vaatLGWM 1/50
180 kg vaatLGWM 1/180
Seeria TLMR 101 380 ml täitepadrunLGWM 1/MR 380
Seeria TLMR 201 380 ml täitepadrun (patareiga)LGWM 1/MR380B
Tehnilised andmed
TootekoodLGWM 1/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodKP1G-30
NLGI konsistentsiklass1
Seebi tüüpliitium
Värvuspruun
Baasõli tüüpmineraal
Töötemperatuuri vahemik–30 kuni +110 °C
(–20 kuni +230 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>170 °C (>340 °F)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200
16
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–1 mm
100 000 tsüklit, 10–1 mm
310–340
max +50
Korrosioonikaitse 
Emcor
– standard ISO 11007
– vee väljapesu katse
0–0
0–0
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 1
  
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %8–13
Vase korrosioon 
DIN 51 811, 110 °Cmax 2 temperatuuril 90 °C (195 °F)
Tööomadused äärmusliku surve all 
Standardi DIN 51350/5 kohane kulumisjälg, 1400 N, mm
nelja kuuli katse, kinnilõikumine DIN 51350/4 järgi, N
max 1,8
3200 min*
Fretingkorrosioon 
ASTM D4170 (mg)5,5*
* Tüüpväärtus
SKF logo