SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Määre laagritele, mis on ette nähtud tööks väga kõrgetel temperatuuridel ja äärmuslikel tingimustel

SKFi määre LGET 2 laagritele, mis on ette nähtud tööks väga kõrgetel temperatuuridel ja äärmuslikel tingimustel
SKFi LGET 2 on sünteetilise fluoritud õli baasil määre, mida on paksendatud polütetrafluoroetüleeniga (PTFE). See sobib eriti hästi kasutamiseks kõrgel temperatuuril vahemikus 200 °C (390 °F) kuni
260 °C (500 °F).
  • Püsib pikalt ka söövitavas keskkonnas, näiteks väga reaktsioonivõimeliste kemikaalidega alas, kus esineb rohkesti suure puhtuseastmega hapnikku ja heksaani.
  • Väga hea oksüdeerumiskindlus
  • Hea korrosioonikindlus
  • Väga hea vee- ja aurukindlus

Tüüpilised kasutuskohad

  • Küpsetusseadmed (ahjud)
  • Põletusahjude vagonettide ratastele
  • Koopiamasinate laadimisrullikud
  • Vahvliküpsetusmasinad
  • Tekstiilimasinad
  • Kilevenitusmasinad
  • Kõrgel temperatuuril töötavad elektrimootorid
  • Kuuma gaasi ventilaatorid
  • Vaakumpumbad
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
50 g süstalLGET 2/0.050
1 kg purkLGET 2/1
Tehnilised andmed
TootekoodLGET 2/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodKFK2U-40
NLGI konsistentsiklass2
Seebi tüüpPTFE
Värvusvalkjas
Baasõli tüüpsünteetiline
(fluoritud polüeeter)
Töötemperatuuri vahemik–40 kuni +260 °C
(–40 kuni +500 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>300 °C (>570 °F)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
400
38
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–1 mm265–295
Mehaaniline stabiilsus 
Veerestabiilsus, 50 h 80 °C juures, 10–1 mmmax ±30 130 °C (265 °F)
Korrosioonikaitse 
Emcor
– standard ISO 110071–1
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 0
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %max 13 30 h temperatuuril 200 °C (390 °F)
Vase korrosioon 
DIN 51 811, 110 °C1
Määrde püsimine rull-laagril 
R0F katse L50 püsimine kiirusel 10 000 p/min, tundides>700, kiirusel 5600 p/min* temperatuuril 220 °C (430 °F)
Tööomadused äärmusliku surve all 
nelja kuuli katse, kinnilõikumine DIN 51350/4 järgi, N8000 min
* Tüüpväärtus
SKF logo