SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Kõrgeviskoosne laagrimääre koos tahkete määrdelisanditega

Kõrgeviskoosne SKFi laagrimääre LGEV 2 koos tahkete määrdelisanditega
SKFi LGEV 2 on mineraalõli baasil määre, milles kasutatakse liitium-kaltsiumseepi. Tänu suurele molübdeendisulfiidi ja grafiidi sisaldusele ja kõrge viskoossusega õlile tagab see kõrgetasemelise kaitse kõige raskemates tingimustes, kus esineb suur koormus, aeglane pöörlemine ja tugev vibratsioon.
  • Sobib väga hästi suurel koormusel ja aeglastel pööretel töötavate (sellises olukorras võib kergesti tekkida mikrolibisemine) suurte sfääriliste rull-laagrite määrimiseks.
  • Mehaaniliselt äärmiselt stabiilne, hea veekindluse ja korrosioonikaitsega

Tüüpilised kasutuskohad

  • Tapilaagrid pöörlevatele trumlitele
  • Pöördahjude ja kuivatite tugilaagrid
  • Ekskavaatorite kopad
  • Tugilaagrid
  • Raskelt koormatud valtsveskid
  • Purustid
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
35 g tuubLGEV 2/0.035
420 ml padrunLGEV 2/0.4
5 kg purkLGEV 2/5
18 kg ämberLGEV 2/18
50 kg vaatLGEV 2/50
180 kg vaatLGEV 2/180
Seeria TLMR 101 380 ml täitepadrunLGEV2/MR 380
Seeria TLMR 201 380 ml täitepadrun (patareiga)LGEV 2/MR380B
Tehnilised andmed
TootekoodLGEV 2/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodKPF2K-10
NLGI konsistentsiklass2
Seebi tüüpliitium-kaltsium
Värvusmust
Baasõli tüüpmineraal
Töötemperatuuri vahemik–10 kuni +120 °C
(15 kuni 250 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>180 °C (>355 °F)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
1020
58
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–1 mm
100 000 tsüklit, 10–1 mm
265–295
max 325
Mehaaniline stabiilsus 
Veerestabiilsus, 72 h 100 °C juures, 10–1 mm
V2F katse
max +50
‘M’
Korrosioonikaitse 
Emcor
– standard ISO 11007
– vee väljapesu katse
– soolveekatse (100% merevesi)
0–0
0–0*
0–0*
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 1
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %1–5
Vase korrosioon 
DIN 51 811, 110 °Cmax 1 temperatuuril 100 °C (210 °F)
Tööomadused äärmusliku surve all 
Standardi DIN 51350/5 kohane kulumisjälg, 1400 N, mm
nelja kuuli katse, kinnilõikumine DIN 51350/4 järgi, N
max 1,2
3000 min
* Tüüpväärtus
SKF logo