SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Toiduohutusnõuetele vastavad ketiõlid

Toiduohutusnõuetele vastavate SKFi ketiõlide valik on välja töötatud spetsiaalselt toiduainetööstuses kasutamiseks. Sellistes kasutuskohtades tuleb sobiva õli valimisel kindlasti arvesse võtta kõrget temperatuuri, suurt niiskust või madalat temperatuuri. Kogu tootevalik vastab NSF H1 nõuetele ning sobib seega kasutamiseks toiduainetööstuses.

Toiduohutusnõuetele vastav niiskuskindel ketiõli LFFM 80

LFFM 80

Niiskuskindel ketiõli LFFM 80 toimib eriti hästi niisketes keskkondades, nagu näiteks kergituskapid ja pastakuivatid, aga ka kohtades, kus võib tekkida kondensaati. See madala viskoossusega poolsünteetiline baasõli takistab ketile mustuse kogunemist ning tagab hea kaitse kulumise ja korrosiooni eest.

Toiduohutusnõuetele vastav üldotstarbeline ketiõli LHFP 150

LHFP 150

Üldotstarbeline ketiõli LHFP 150 toimib eeskujulikult madala ja kõrgema temperatuuriga kohtades, näiteks kondiitritööstuses ning puu- ja köögiviljade töötlemisel. Koostise aluseks on sünteetiline õli ning toode tagab hea kaitse korrosiooni ja kulumise eest ning hea vananemis- ja oksüdeerumisstabiilsuse.

Toiduohutusnõuetele vastav kõrget temperatuuri taluv ketiõli LFFT 220

LFFT 220

Kõrget temperatuuri taluvat ketiõli LFFT 220 kasutatakse peamiselt küpsetusahjudes või muudes kõrgel temperatuuril töötavates seadmetes. See tagab hea kaitse kulumise eest ja vähendab kõrgel temperatuuril seoses aurustumisega tekkivat kadu ning on tänu oma koostisele ja sünteetilisele baasile ühtlasi väga oksüdeerumiskindel.

Eelised
Kasutuskoha jaoks sobiva õli valimine võib luua tootmisprotsessis mitmeid eeliseid.

  • Kõik toiduohutusnõuetele vastavad SKFi ketiõlid on vastupidavad oksüdeerumisele ja neil on hea vananemisstabiilsus, mis pikendab keti kasutusiga.
  • Määrimistevahelised välbad on pikemad ja õlikulu on väiksem, mis omakorda vähendab energiakulu, parandab töötlemise tõhusust, pikendab keti kasutusiga ja alandab hoolduskulusid.
  • Toiduohutusnõuetele vastavad lõhnatud ja maitsetud ketiõlid vastavad toiduainetega kokkupuudet reguleerivatele üldlevinud eeskirjadele, on väga ohutud ja lihtsasti käsitsetavad.

Tüüpilised kasutuskohad
Toiduainetööstuses on tüüpilised kasutuskohad muu hulgas järgmised:

  • Konveieriketid
  • Ajamiketid
  • Liftiketid

Aeglaselt liikuvaid kette määritakse tavaliselt harjaga ning keskmise kiirusega kettidele kantakse õli tilgutusmeetodil. 

Kiiresti liikuvatel kettidel tuleb pideva määrimise tagamiseks kasutada pritsivat määrimist (määrdesüsteemide abil).

Toiduohutusnõuetele vastavad SKFi ketiõlid on saadaval 5-liitristes kanistrites ning SKFi ühepunktiliste automaatmäärijate SYSTEM 24 täitepadrunites.

Tellimisandmed
Pakendi suurusLFFM 80LHFP 150LFFT 220
5 l kanisterLFFM80/5LHFP150/5LFFT220/5
SKF SYSTEM 24   
Seeria LAGD 125 mlLAGD 125/FFM80*LAGD 125/HFP15*LAGD 125/FFT22*
Seeria TLSD 125 ml TLSD 125/HFP15 
Seeria TLSD 125 ml täitepadrun LHFP 150/SD125 
Seeria TLSD 250 ml TLSD 250/HFP15 
Seeria TLSD 250 ml täitepadrun LHFP 150/SD250 
 * Sisaldab tagasilöögiklappi
Tehnilised andmed
TootekoodLFFM 80
Kirjeldustoiduohutusnõuetele (NSF H1) vastav õli
Erikaal0,89
Värvusvalge
Baasõli tüüppoolsünteetiline (mineraal/ester)
Töötemperatuuri vahemik–30 kuni +120 °C (–22 kuni +248 °F)
Baasõli viskoossus
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ligikaudu 80
ligikaudu 10
Leekpunkt>200 °C (>392 °F)
NSFi heakskiitH1 (nr 146767)
Tehnilised andmed
TootekoodLHFP 150
Kirjeldustoiduohutusnõuetele (NSF H1) vastav õli
Erikaal0,85
Värvusvärvitu
Baasõli tüüpsünteetiline ester
Töötemperatuuri vahemik–30 kuni +120 °C (–22 kuni +248 °F)
Baasõli viskoossus
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 150
ligikaudu 19
Leekpunkt>200 °C (>392 °F)
NSFi heakskiitH1 (nr 136858)
Tehnilised andmed
TootekoodLFFT 220
Kirjeldustoiduohutusnõuetele (NSF H1) vastav õli
Erikaal0,95
Värvuskollane
Baasõli tüüpsünteetiline ester
Töötemperatuuri vahemik0 kuni 250 °C (–32 kuni +482 °F)
Baasõli viskoossus
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 220
ligikaudu 17
Leekpunkt>250 °C (>482 °F)
NSFi heakskiitH1 (nr 146768)
SKF logo