SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Toiduohutusnõuetele vastavad masinaõlid

Toiduohutusnõuetele vastavad SKFi määrdeained

Toiduohutusnõuetele vastavad SKFi määrdeained LFFG 220 ja LFFG 320

SKFi LFFG 220 ja LFFG 320 on sünteetilised masinaõlid, mis sobivad toiduainetööstuses kasutatavate masinate määrimiseks.

  • Väga head tööomadused äärmusliku surve all.
  • Tänu kõrgele viskoossusindeksile ei avalda temperatuuri muutumine viskoossusele olulist mõju.
  • Väga hea kaitse korrosiooni eest.
  • Kooskõlas NSF H1, halali ja koššeri nõuetega.

Kasutuskohad

  • Suletud käigukastid
  • Pakendamine 
  • Konveierid
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekoodid
22 l ämberLFFG 220/22LFFG 320/22
205 l vaatLFFG 220/205LFFG 320/205
Tehnilised andmed
TootekoodLFFG 220/(pakendi suurus)LFFG 320/(pakendi suurus)
Välimuskahvatukollanekahvatukollane
Baasõli tüüpsünteetilinesünteetiline
Baasõli viskoossus ISO 3104 järgi
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
 
220
25
 
320
33,4
Tihedus ISO 12185 järgi
15 °C, kg/m3

847

852
Leekpunkt DIN/EN/ISO 2592 järgi COC-meetodil276 °C278 °C
Hangumispunkt ISO 3016 järgi–48 °C–45 °C
FZG-katse A/8.3/90  Tõrkekoormuse tase DIN 51354-2 järgi>12>12
Viskoossusindeks DIN ISO 2909 järgi143147
Säilivusaeg2 aastat2 aastat
NSFi reg. nr149597149598
Kooskõlas koššeri nõuetegajahjah
Kooskõlas halali nõuetegajahjah
SKF logo