SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Toiduohutusnõuetele vastav üldotstarbeline määre NLGI 00

Toiduohutusnõuetele vastavad SKFi määrdeained

Toiduohutusnõuetele vastav SKFi määrdeaine LGFS 00

SKF LGFS 00 on kvaliteetne alumiiniumkompleksiga paksendatud sünteetilisest baasõlist koosnev määre, mis sobib kasutamiseks kohtades, kus valmistatakse taimetoitlastele mõeldud ja pähklivaba
toitu.

  • LGFS 00 ei sisalda loomset päritolu saadusi, geneetiliselt muundatud koostisaineid ega pähkleid. 
  • See ei soodusta bakterite ega seenorganismide kasvu. 
  • Kooskõlas NSF H1, halali ja koššeri nõuetega. 


Kasutuskohad 

Suletud tööstuslikud käigukastid ja automaatsed keskmäärdesüsteemid, mida kasutatakse näiteks 

  • pakendamiseks, 
  • nugade lõikamiseks/vormimiseks, 
  • konveierites.

Tehnilised andmed
TootekoodLGFS 00/19
NLGI number, DIN 5181800
Klassifikatsioon, DIN 51502GP HC 00 G-40
Klassifikatsioon, ISO 6743-9L-XEBEB 00
Välimusvalge, poolvedel
Paksendaja tüüpalumiiniumkompleks
Baasõli tüüpsünteetiline (PAO)
Töötemperatuuri vahemik
–45 kuni +100 °C (–49 kuni +212 °F)
tipptemperatuur kuni 120 °C (248 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>200 °C (>392 °F)
Penetratsiooniarv ISO 2137 järgi
25 °C, 10–1 mm

400–430
Baasõli viskoossus ISO 3104 järgi
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

220
25
Säilivusaeg2 aastat
NSFi reg. nr149602
Kooskõlas koššeri nõuetegajah
Kooskõlas halali nõuetegajah
Saadaolevad pakendisuurused19 kg purk
SKF logo