SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Toiduohutusnõuetele vastav üldotstarbeline määre NLGI 2

Toiduohutusnõuetele vastavad SKFi määrdeained

Toiduohutusnõuetele vastav üldotstarbeline SKFi määre LGFP 2

SKFi LGFP 2 on puhas, mittemürgine laagrimääre, mille baasiks on meditsiiniline valgeõli ja milles kasutatakse alumiinium-kompleksseepi.

  • Suur veekindlus
  • Määrde väga hea püsivus
  • Väga hea korrosioonikindlus
  • Neutraalne pH-väärtus 
  • Kooskõlas NSF H1, halali ja koššeri nõuetega

Kasutuskohad

  • Pagariseadmed
  • Toiduainetööstuse seadmed
  • Mitmeosalised kassettlaagrid
  • Pakkimismasinad
  • Konveierilaagrid
  • Villimismasinad
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
420 ml padrunLGFP 2/0.4
1 kg purkLGFP 2/1
18 kg ämberLGFP 2/18
180 kg vaatLGFP 2/180
Seeria LAGD 125 mlLAGD 125/FP2
Seeria TLSD 125 mlTLSD 125/FP2
Seeria TLSD 125 ml täitepadrunTLSD 250/FP2
Seeria TLSD 250 mlLGFP 2/SD125
Seeria TLSD250 ml täitepadrunLGFP 2/SD250
Seeria TLMR 101 120 ml täitepadrunLGFP 2/MR 120
Seeria TLMR 201 120 ml täitepadrun (patareiga)LGFP 2/MR120B
Seeria TLMR 101 380 ml täitepadrunLGFP 2/MR 380
Seeria TLMR 201 380 ml täitepadrun (patareiga)LGFP 2/MR380B
Tehnilised andmed
TootekoodLGFP 2/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodK2G-20
NLGI konsistentsiklass2
Seebi tüüpalumiiniumkompleks
Värvusläbipaistev
Baasõli tüüpmeditsiiniline valgeõli
Töötemperatuuri vahemik –20 kuni +110 °C
(–5 kuni +230 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>250 °C (>480 °F)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
130
7,3
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–1 mm
100 000 tsüklit, 10–1 mm
265–295
max +30
Korrosioonikaitse 
Emcor – standard ISO 110070–0
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 1
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %1–5
Määrde püsimine rull-laagril 
R0F katse L50 püsimine kiirusel 10 000 p/min, tundides1000 temperatuuril 110 °C (230 °F)
Tööomadused äärmusliku surve all 
nelja kuuli katse, kinnilõikumine DIN 51350/4 järgi, N1100 min
SKF logo