SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Toiduohutusnõuetele vastav ning suurel koormusel kasutatav määre

Toiduohutusnõuetele vastavad SKFi määrdeained

Toiduohutusnõuetele vastav SKFi määrdeaine LGFD 2

SKFi LGFD 2 on kvaliteetne alumiiniumkompleksiga paksendatud sünteetilisest baasõlist koosnev määre, mis sobib kasutamiseks suure koormusega kasutuskohtades.

  • Väga hea oksüdeerumiskindlus ja mehaaniline stabiilsus
  • Väga hea vee- ja korrosioonikindlus
  • Väga hea nakkuvus
  • Kooskõlas NSF H1, halali ja koššeri nõuetega

Kasutuskohad

Laagrite, liitmike, liigendite ja liugurite määrimine toiduainetööstuse masinatel, mida kasutatakse

  • pakendamiseks, 
  • villimiseks, 
  • pakkimiseks, 
  • konveierites.
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
420 ml padrunLGFD 2/0.4
19 kg ämberLGFD 2/19
Tehnilised andmed
TootekoodLGFD 2/(pakendi suurus)
NLGI number, DIN 518182
Klassifikatsioon, DIN 51502KP HC 2 K-30
Klassifikatsioon, ISO 6743-9L-XCCEB 2
Välimusühtlane valge pasta
Paksendaja tüüpalumiiniumkompleks
Baasõli tüüpsünteetiline (PAO)
Töötemperatuuri vahemik
–35 kuni +120 °C (–31 kuni +248 °F)
tipptemperatuur kuni 140 °C (284 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>240 °C (>464 °F)
Penetratsiooniarv ISO 2137 järgi
25 °C, 10–1 mm

265–295
Baasõli viskoossus ISO 3104 järgi
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

220
25
Säilivusaeg2 aastat
NSFi reg. nr149601
Kooskõlas koššeri nõuetegajah
Kooskõlas halali nõuetegajah
SKF logo