SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Toiduohutusnõuetele vastav kõrgel temperatuuril kasutatav määre

Toiduohutusnõuetele vastavad SKFi määrdeained

Toiduohutusnõuetele vastav SKFi määrdeaine LGFT 2

SKFi LGFT 2 on kvaliteetne anorgaanilise ainega paksendatud* sünteetilisest baasõlist koosnev määre, mis sobib kasutamiseks kõrge temperatuuriga kohtades.

  • Väga head tööomadused kõrgel temperatuuril
  • Väga hea vee- ja korrosioonikindlus
  • Väga hea nakkuvus
  • Kooskõlas NSF H1, halali ja koššeri nõuetega


Kasutuskohad

Laagrite, liitmike, liigendite ja liugurite määrimine toiduainetööstuse masinatel, mida kasutatakse

  • ahjudes,
  • muudes küpsetusseadmetes.


LGFT 2 põhineb anorgaanilisel paksendajal ja seega ei tohiks seda segada muud tüüpi paksendajat sisaldavate määretega.

Pakutavad pakendisuurused LGFT 2
Pakendi suurusTootekood
420 ml padrunLGFT 2/0.4
19 kg ämberLGFT 2/19
Tehnilised andmed
TootekoodLGFT 2/(pakendi suurus)
NLGI number, DIN 518182
Klassifikatsioon, DIN 51502KP HC 2 S-30
Klassifikatsioon, ISO 6743-9L-XCGEA 2
Välimusühtlane beež pasta
Paksendaja tüüpanorgaaniline
Baasõli tüüpsünteetiline (PAO)
Töötemperatuuri vahemik
–30 kuni +200 °C (–22 kuni +392 °F)
tipptemperatuur kuni 220 °C (428 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgipuudub
Penetratsiooniarv ISO 2137 järgi
25 °C, 10–1 mm

265–295
Baasõli viskoossus ISO 3104 järgi
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200 °C, mm²/s (arvutuslik)

400
40
6
Säilivusaeg2 aastat
NSFi reg. nr149604
Kooskõlas koššeri nõuetegajah
Kooskõlas halali nõuetegajah
SKF logo