SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Toiduohutusnõuetele vastavad hüdroõlid

Toiduohutusnõuetele vastavad SKFi määrdeained

Toiduohutusnõuetele vastavad SKFi määrdeained LFFH 46 ja LFFH 68

SKFi LFFH 46 ja LFFH 68 on sünteetilised hüdrovedelikud, mis sobivad toiduainetööstuses kasutatavate masinate määrimiseks.

  • Väga head kulumist vähendavad tööomadused
  • Väga hea vee eraldamise võime
  • Väga hea kaitse korrosiooni eest
  • Kooskõlas NSF H1, halali ja koššeri nõuetega

Kasutuskohad

  • Hüdrosüsteemid
  • Hüdrostaatilised ülekanded
  • Õliringlussüsteemid
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekoodid
22 l ämberLFFH 46/22LFFH 68/22
205 l vaatLFFH 46/205LFFH 68/205
Tehnilised andmed
TootekoodLFFH 46/(pakendi suurus)LFFH 68/(pakendi suurus)
Välimuskollakaskollakas
Baasõli tüüpsünteetilinesünteetiline
Baasõli viskoossus ISO 3104 järgi
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

46
7,9

68
10,9
Tihedus ISO 12185 järgi
15 °C, kg/m3

836

843
Leekpunkt DIN/EN/ISO 2592 järgi COC-meetodil248 °C258 °C
Hangumispunkt ISO 3016 järgi<–60 °C<–60 °C
FZG-katse A/8.3/90  Tõrkekoormuse tase DIN 51354-2 järgi12>12
Viskoossusindeks DIN ISO 2909 järgi142143
Säilivusaeg2 aastat2 aastat
NSFi reg. nr149599149600
Kooskõlas koššeri nõuetegajahjah
Kooskõlas halali nõuetegajahjah
SKF logo