SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Üldotstarbeline tööstus- ja liikurseadmete määre NLGI 3

SKFi üldotstarbeline tööstus- ja liikurseadmete määre LGMT 3
SKF LGMT 3 on mineraalõli baasil valmistatud liitiumseebiga paksendatud määre. See kvaliteetne üldotstarbeline määre sobib kasutamiseks paljudes tööstus- ja liikurseadmetes, mis vajavad tihket määret.
  • Väga head roostet tõkestavad omadused
  • Suur oksüdeerumisstabiilsus soovitatavas temperatuurivahemikus

Tüüpilised kasutuskohad

  • Laagrid > võlli läbimõõt 100 mm (3,9 tolli)
  • Pöörlev väline laagrivõru
  • Laagritele vertikaalsetel võllidel
  • Pidev kõrge keskkonnatemperatuur >35 °C (95 °F)
  • Propellerivõllid
  • Põllumajandusseadmed
  • Autode, veoautode ja haagiste rattalaagrid
  • Suured elektrimootorid
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
420 ml padrunLGMT 3.0,4
0,5 kg purkLGMT 3/0.5
1 kg purkLGMT 3/1
5 kg purkLGMT 3/5
18 kg ämberLGMT 3/18
50 kg vaatLGMT 3/50
180 kg vaatLGMT 3/180
Seeria TLMR 101 380 ml täitepadrun (patareiga)LGMT 3/MR380B
Seeria TLMR 201 380 ml täitepadrunLGMT 3/MR380
Tehnilised andmed
TootekoodLGMT 3/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodK3K-30
NLGI konsistentsiklass3
Seebi tüüpliitium
Värvusoranžkollane
Baasõli tüüpmineraal
Töötemperatuuri vahemik–30 kuni +120 °C
(–20 kuni +250 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>180 °C (>355 °F)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
120–130
12
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–1 mm
100 000 tsüklit, 10–1 mm
220–250
max 280
Mehaaniline stabiilsus 
Veerestabiilsus, 50 h 80 °C juures, 10–1 mm
V2F katse
max 295
‘M’
Korrosioonikaitse 
Emcor
– standard ISO 11007
– vee väljapesu katse
0–0
0–0
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 2
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %1–3
Määrdevõime 
R2F, veerekatse B temperatuuril 120 °Cvastab nõuetele
Vase korrosioon 
DIN 51 811, 110 °Cmax 2 temperatuuril 130 °C (265 °F)
Määrde püsimine rull-laagril 
R0F katse L50 püsimine kiirusel 10 000 p/min, tundides1000 min temperatuuril 130 °C
(265 °F)
SKF logo