SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Üldotstarbeline tööstus- ja liikurseadmete määre LGMT 2

SKFi üldotstarbeline tööstus- ja liikurseadmete määre LGMT 2
SKF LGMT 2 on mineraalõli baasil valmistatud liitiumseebiga paksendatud määre, millel on oma kasutustemperatuuri vahemikus väga hea soojuspüsivus. See kvaliteetne üldotstarbeline määre sobib kasutamiseks paljudes tööstus- ja liikurseadmetes.
  • Väga hea oksüdeerumisstabiilsus
  • Hea mehaaniline stabiilsus
  • Väga hea veekindlus ja roostet tõkestavad omadused

Tüüpilised kasutuskohad

  • Põllumajandusseadmed
  • Liikurseadmete rattalaagrid
  • Konveierid
  • Väikesed elektrimootorid
  • Tööstuslikud ventilaatorid
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
35 g tuubLGMT 2/0.035
200 g tuubLGMT 2/0.2
420 ml padrunLGMT 2/0.4
1 kg purkLGMT 2/1
5 kg purkLGMT 2/5
18 kg ämberLGMT 2/18
50 kg vaatLGMT 2/50
180 kg vaatLGMT 2/180
Tehnilised andmed
TootekoodLGMT 2/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodK2K-30
NLGI konsistentsiklass2
Seebi tüüpliitium
Värvuspunakaspruun
Baasõli tüüpmineraal
Töötemperatuuri vahemik–30 kuni +120 °C (–20 kuni +250 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>180 °C (>355 °F)
Baasõli viskoossus

40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
110
11
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–¹ mm
100 000 tsüklit, 10–¹ mm
265–295
max +50 (max 325)
Mehaaniline stabiilsus 
Veerestabiilsus, 50 h 80 °C juures, 10–¹ mm
V2F katse
max +50
‘M’
Korrosioonikaitse 
Emcor– standard ISO 11007
– vee väljapesu katse
– soolveekatse (100% merevesi)
0–0
0–0
0–1*
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 1
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %1–6
Määrdevõime 
R2F, veerekatse B temperatuuril 120 °Cvastab nõuetele
Vase korrosioon 
DIN 51 811, 110 °Cmax 2 temperatuuril 110 °C (230 °F)
* Tüüpväärtus
SKF logo