SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

SKFi energiatõhusate (E2) sfääriliste rull-laagrite määre

SKFi energiatõhusate sfääriliste rull-laagrite määre LESA 2
SKFi määrdes LESA 2 on täissünteetiline polüalfaolefiini (PAO) baasõli segatud ainulaadse paksendava liitiumseebiga. See kvaliteetne vähese hõõrdumisega määre on välja töötatud spetsiaalselt SKFi energiatõhusate sfääriliste rull-laagrite jaoks.
  • Vähese hõõrdumisega jõumoment.
  • Aitab vähendada hõõrdumisel tekkivat energiakadu.
  • Vaikne töö.
  • Väga hea oksüdeerumisstabiilsus ja veekindlus.
Saadaolevad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
420 ml padrunLESA 2/0.4
1 kg purkLESA 2/1
5 kg purkLESA 2/5
18 kg ämberLESA 2/18
Tehnilised andmed
TootekoodLESA 2/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodKP2G-50
NLGI konsistentsiklass2
Seebi tüüpliitium
Värvusbeež
Baasõli tüüpPAO
Temperatuurivahemik–50 kuni +110 °C
(–60 kuni +230 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgimin 180 (min 356)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
18
4,5
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–1 mm
100 000 tsüklit, 10–1 mm
265–295
max +50 (max 325)
Mehaaniline stabiilsus 
Veerestabiilsus, 50 h 80 °C juures, 10–1 mmmax 380
Korrosioonikaitse 
Emcor
– standard ISO 110070–1
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 1
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %< 4
Vase korrosioon 
DIN 51 811, 110 °Cmax 1 100 °C (210 °F)
Määrde püsimine rull-laagril 
R0F katse L50 püsimine kiirusel 20 000 p/min, tundides> 1000 temperatuuril 110 °C (230 °F) 
Tööomadused äärmusliku surve all 
nelja kuuli katse, kinnilõikumine DIN 51350/4 järgi2000 min
SKF logo