SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Sidurimääre

SKFi sidurimääre LMCG 1
LMCG 1 on polüetüleeniga paksendatud mineraalõli baasil määre, milles kasutatakse paksendamiseks ka liitiumkompleksi tehnoloogiat. Määrdesegu ülesanne on pidada vastu sidurites tekkivatele tugevatele
tsentrifugaaljõududele ja jõumomentidele ka tugevate löökkoormuste, joondamisvigade ja vibratsiooni korral. Lekete esinemine suurel kiirusel on takistatud ja määre on stabiilse konsistentsiga. Tänu spetsiaalsetele lisanditele sobib määre kasutamiseks kohtades, kus esineb suur koormus, suur jõumoment, märg keskkond, palju erinevaid kiiruserežiime ja temperatuure.

Omadused ja eelised
  • Väga hea vastupidavus õli eraldumisele.
  • Suur kiirendus ja töökiirus.
  • Väga hea määrimine suure jõumomendi korral.
  • Hea korrosioonikaitse.
  • Ületab AGMA tüübi CG-1 ja AGMA tüübi CG-2 nõudeid.
  • Kaitseb sidurit tõhusalt kulumise eest.
  • Väga hea oksüdeerumisstabiilsus.
  • Tänu õli vähesele väljavoolavusele sobib kasutamiseks keskmäärdesüsteemides.

Tüüpilised kasutuskohad
  • Vedrusidurid
  • Hammassidurid
  • Elastsed tugevdatud vedru- ja hammassidurid
  • Väikeste hoolduskulude ja pika kasutuseaga vedru- ja hammassidurid

Tüüpilised tootmisharud
  • Rasketööstus (mäetööstus, mineraalide töötlemine, tsemendi, terase, tselluloosi ja paberi tootmine)
  • Merendus
  • Masinad üldiselt (naftakeemia, elektrijaamad jne)
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
35 g tuubLMCG 1/0.035
420 ml padrunLMCG 1/0.4
2 kg purkLMCG 1/2
18 kg ämberLMCG 1/18
50 kg vaatLMCG 1/50
Tehnilised andmed
TootekoodLMCG 1/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodGOG1G-0
NLGI konsistentsiklass1
Seebi tüüppolüetüleen
Värvuspruun
Baasõli tüüpmineraal
Töötemperatuuri vahemik0 kuni 120 °C
(32 kuni 248 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi210 °C (410 °F)
Baasõli viskoossus
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

670
34
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi
60 tsüklit, 10–1 mm

310–340
Korrosioonikaitse
SKF Emcor:
– standard ISO 11007
– soolveekatse (100% merevesi)
0–0
2–2
Vase korrosioon ASTM D4048 järgi
24 h temperatuuril 100 °C

1b
Tööomadused äärmusliku surve all
Standardi DIN 51350/5 kohane kulumisjälg, 1400 N, mm
nelja kuuli katse, kinnilõikumine DIN 51350/4 järgi, N

max 0,5
3200*
Koppersi meetod ASTM D4425
K36, 24h

<24%
Ligikaudne tihedus
20 °C juures, IPPM-CS/03

0,94
* Tüüpväärtus
SKF logo