SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Suurtel koormustel, äärmusliku survega kasutatav määre

Suurtel koormustel ning äärmusliku survega kasutatav laagrimääre SKF LGEP 2
SKF LGEP 2 on mineraalõli baasil valmistatud liitiumseebiga paksendatud määre, milles on äärmusliku surve talumist parandavaid lisandeid. See üldotstarbeline määre tagab hea libisemise kohtades, kus valitsevad rasked tingimused ja vibratsioon.
  • Väga hea mehaaniline stabiilsus
  • Äärmiselt head korrosiooni tõkestavad omadused
  • Väga head tööomadused äärmusliku surve all

Tüüpilised kasutuskohad

  • Paberi- ja tselluloositööstus
  • Purustid
  • Raudteeveeremi veomootorid
  • Tammiväravad
  • Terasetööstuse tööpinkide rull-laagrid
  • Rasketehnika, vibrosõelad
  • Kraanarattad, trossirattad
  • Suure läbimõõdulised tugikuullaagrid või tugirull-laagrid
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
420 ml padrunLGEP 2/0.4
1 kg purkLGEP 2/1
5 kg purkLGEP 2/5
18 kg ämberLGEP 2/18
50 kg vaatLGEP 2/50
180 kg vaatLGEP 2/180
Seeria TLMR 101 380 ml täitepadrunLGEP 2/MR 380
Seeria TLMR 201 380 ml täitepadrun (patareiga)LGEP 2/MR380B
Tehnilised andmed
TootekoodLGEP 2/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodKP2G-20
NLGI konsistentsiklass2
Seebi tüüpliitium
Värvushelepruun
Baasõli tüüpmineraal
Töötemperatuuri vahemik–20 kuni +110 °C
(–5 kuni +230 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>180 °C (>355 °F)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200
16
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–1 mm
100 000 tsüklit, 10–1 mm
265–295
max +50 (max 325)
Mehaaniline stabiilsus 
Veerestabiilsus, 50 h 80 °C juures, 10–1 mm
V2F katse
max +50
‘M’
Korrosioonikaitse 
Emcor
– standard ISO 11007
– vee väljapesu katse
– soolveekatse (100% merevesi)
0–0
0–0
1–1*
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 1
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %2–5
Määrdevõime 
R2F, veerekatse B temperatuuril 120 °Cvastab nõuetele
Vase korrosioon 
DIN 51 811, 110 °Cmax 2
Tööomadused äärmusliku surve all 
Standardi DIN 51350/5 kohane kulumisjälg, 1400 N, mm
nelja kuuli katse, kinnilõikumine DIN 51350/4 järgi, N
max 1,4
2800 min
Fretingkorrosioon 
ASTM D4170 (mg)5,7*
* Tüüpväärtus
SKF logo