SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Laagrimääre kasutamiseks suurtel koormustel, äärmusliku survega ja laias temperatuurivahemikus

Suurtel koormustel, äärmusliku survega, laias temperatuurivahemikus kasutatav laagrimääre SKF LGWA 2
SKF LGWA 2 on kvaliteetne mineraalõli baasil liitiumkompleksmääre, mis sobib kasutamiseks äärmusliku surve tingimustes. LGWA 2 soovitatakse kasutada tööstus- ja liikurseadmete tavapäraseks määrimiseks kohtades, kus tekkivad koormused või temperatuurid ületavad üldotstarbeliste määrete kasutuspiire.
  • Väga hea määrimine lühiajalise tipptemperatuuriga kuni 220 °C (430 °F)
  • Rasketes tingimustes töötavate rattalaagrite kaitse
  • Tõhus määrimine märgades tingimustes
  • Hea vee- ja korrosioonikindlus
  • Väga head määrdeomadused suurel koormusel ja aeglasel kiirusel

Tüüpilised kasutuskohad

  • Autode, haagiste ja veoautode rattalaagrid
  • Pesumasinad
  • Ventilaatori- ja elektrimootorid
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
200 g tuubLGWA 2/0.2
420 ml padrunLGWA 2/0.4
1 kg purkLGWA 2/1
5 kg purkLGWA 2/5
18 kg ämberLGWA 2/18
50 kg vaatLGWA 2/50
180 kg vaatLGWA 2/180
Seeria LAGD 60 mlLAGD 60/WA2
Seeria LAGD 125 mlLAGD 125/WA2
Seeria TLSD 125 mlTLSD 125/WA2
Seeria TLSD 125 ml täitepadrunTLSD 250/WA2
Seeria TLSD 250 mlLGWA 2/SD125
Seeria TLSD 250 ml täitepadrunLGWA 2/SD250
Seeria TLMR 101 120 ml täitepadrunLGWA 2/MR 120
Seeria TLMR 201 120 ml täitepadrun (patareiga)LGWA 2/MR120B
Seeria TLMR 101 380 ml täitepadrunLGWA 2/MR 380
Seeria TLMR 201 380 ml täitepadrun (patareiga)LGWA 2/MR380B
Tehnilised andmed
TootekoodLGWA 2/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodKP2N-30
NLGI konsistentsiklass2
Seebi tüüpliitiumkompleks
Värvusoranžkollane
Baasõli tüüpmineraal
Töötemperatuuri vahemik–30 kuni +140 °C
(–20 kuni +285 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>250 °C (>480 °F)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
185
15
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–¹ mm
100 000 tsüklit, 10–¹ mm
265–295
max +50 (max 325)
Mehaaniline stabiilsus 
Veerestabiilsus, 50 h 80 °C juures, 10–¹ mm
V2F katse
+50 max muutus
‘M’
Korrosioonikaitse 
Emcor
– standard ISO 11007
– vee väljapesu katse
0–0
0–0*
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 1
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %1–5
Määrdevõime 
R2F, veerekatse B temperatuuril 120 °Cvastab nõuetele 100 °C (210 °F) juures
Vase korrosioon 
DIN 51 811, 110 °Cmax 2
Tööomadused äärmusliku surve all 
Standardi DIN 51350/5 kohane kulumisjälg, 1400 N, mm
nelja kuuli katse, kinnilõikumine DIN 51350/4 järgi, N
max 1,6
2600 min
* Tüüpväärtus
SKF logo