SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Suure viskoossusega laagrimääre kõrge temperatuuri ja suurte koormuste tingimustesse

Suure viskoossusega SKFi laagrimääre LGHB 2 kõrge temperatuuri ja suurte koormuste tingimustesse
SKFi LGHB 2 on suure viskoossusega mineraalõli baasil määre, milles kasutatakse uusimat kompleksse kaltsiumsulfonaatseebi tehnoloogiat. Segu on välja töötatud nii, et see oleks vastupidav kõrgele temperatuurile ja suurele koormusele, ning sobib paljudesse eri kasutuskohtadesse, eriti tsemendi-, mäe- ja metallitööstuses. See määre ei sisalda lisandeid ning vastupidavus äärmuslikule survele on saavutatud tänu seebi struktuurile.
  • Väga head oksüdeerumis- ja korrosioonitõrje omadused
  • Väga head tööomadused suurel koormusel töötavates rakendustes
  • Talub tipptemperatuuri 200 °C (390 °F)

Tüüpilised kasutuskohad

  • Teras-teras kontaktiga liugelaagrid
  • Paberi- ja tselluloositööstus
  • Vibrosõelad
  • Pidevvalu seadmed
  • Temperatuuril kuni 150 °C (300 °F) töötavad tihenditega sfäärilised rull-laagrid
  • Terasetööstuse tööpinkide rull-laagrid
  • Kahveltõstukite mastirullikud
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
420 ml padrunLGHB 2/0.4
5 kg purkLGHB 2/5
18 kg ämberLGHB 2/18
50 kg vaatLGHB 2/50
180 kg vaatLGHB 2/180
Seeria LAGD 60 mlLAGD 60/HB2
Seeria LAGD 125 mlLAGD 125/HB2
Seeria TLSD 125 mlTLSD 125/HB2
Seeria TLSD 125 ml täitepadrunTLSD 250/HB2
Seeria TLSD 250 mlLGHB 2/SD125
Seeria TLSD 250 ml täitepadrunLGHB 2/SD250
Seeria TLMR 101 380 ml täitepadrunLGHB 2/MR 380
Seeria TLMR 201 380 ml täitepadrun (patareiga)LGHB 2/MR380B
Tehnilised andmed
TootekoodLGHB 2/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodKP2N-20
NLGI konsistentsiklass2
Seebi tüüpkaltsiumsulfonaadi
kompleks
Värvuspruun
Baasõli tüüpmineraal
Töötemperatuuri vahemik–20 kuni +150 °C
(–5 kuni +300 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>220 °C (>430 °F)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
400–450
26,5
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–1 mm
100 000 tsüklit, 10–1 mm
265–295
–20 kuni +50 (max 325)
Mehaaniline stabiilsus 
Veerestabiilsus, 72 h 100 °C juures, 10–1 mm
V2F katse
–20 kuni +50 muutus
‘M’
Korrosioonikaitse 
Emcor
– standard ISO 11007
– vee väljapesu katse
– soolveekatse (100% merevesi)
0–0
0–0
0–0*
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 1
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %1–3 temperatuuril 60 °C (140 °F)
Määrdevõime 
R2F, veerekatse B temperatuuril 120 °Cvastab nõuetele 140 °C (285 °F) juures
Vase korrosioon 
DIN 51 811, 110 °Cmax 2 150 °C (300 °F)
Määrde püsimine rull-laagril 
R0F katse L50 püsimine kiirusel 10 000 p/min, tundides> 1000 temperatuuril 130 °C (265 °F)
Tööomadused äärmusliku surve all 
Standardi DIN 51350/5 kohane kulumisjälg, 1400 N, mm
nelja kuuli katse, kinnilõikumine DIN 51350/4 järgi, N
0,86*
4000 min
Fretingkorrosioon 
ASTM D4170 (mg)0*
* Tüüpväärtus
SKF logo