SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Laagrimääre kasutamiseks suurtel koormustel ja laias temperatuurivahemikus

Suurtel koormustel ning laias temperatuurivahemikus kasutatav laagrimääre SKF LGWM 2
SKF LGWM 2 on sünteetilise mineraalõli baasil määre, milles kasutatakse uusimat kaltsiumsulfonaadi kompleksil põhinevat paksendustehnoloogiat. See sobib kasutamiseks kohtades, kus esinevad suured koormused, märjad keskkonnad ja kõikuvad temperatuurid.
  • Väga hea korrosioonikaitse
  • Väga hea mehaaniline stabiilsus
  • Väga hea määrdevõime suurel koormusel
  • Hea kaitse veeretee näivmuljumise eest
  • Hea pumbatavus ka madalal temperatuuril

Tüüpilised kasutuskohad

  • Tuulegeneraatorite peavõllid
  • Maastikul kasutatav rasketehnika
  • Lumega kokkupuutuvad kasutuskohad
  • Laevaehitus ja avamererajatised
  • Sfäärilised rull-tugilaagrid
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
420 ml padrunLGWM 2/0.4
5 kg purkLGWM 2/5
18 kg ämberLGWM 2/18
50 kg vaatLGWM 2/50
180 kg vaatLGWM 2/180
Seeria LAGD 125 mlLAGD 125/WM2
Seeria TLSD 125 mlTLSD 125C/WM2
Seeria TLSD 125 ml täitepadrunTLSD 250C/WM2
Seeria TLSD 250 mlLGWM 2/SD125C
Seeria TLSD 250 ml täitepadrunLGWM 2/SD250C
Seeria TLMR 101 380 ml täitepadrunLGWM 2/MR 380
Seeria TLMR 201 380 ml täitepadrun (patareiga)LGWM 2/MR380B
Tehnilised andmed
TootekoodLGWM 2/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodKP2G-40
NLGI konsistentsiklass1–2
Seebi tüüpkaltsiumsulfonaadi kompleks
Värvuskollane
Baasõli tüüpsünteetiline (PAO) / mineraal
Töötemperatuuri vahemik–40 kuni +110 °C
(–40 kuni +230 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>300 °C (>570 °F)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
80
8,6
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–1 mm
100 000 tsüklit, 10–1 mm
280–310
max +30
Mehaaniline stabiilsus 
Veerestabiilsus, 50 h 80 °C juures, 10–1 mmmax +50
Korrosioonikaitse 
Emcor
– standard ISO 11007
– vee väljapesu katse
– soolveekatse (100% merevesi)
0–0
0–0
0–0
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 1
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %max 3
Määrdevõime 
R2F, veerekatse B temperatuuril 120 °C
R2F, külmkambri katse (+20 °C kuni –30 °C)
vastab nõuetele 140 °C (285 °F) juures
vastab nõuetele
Vase korrosioon 
DIN 51 811, 110 °Cmax 1
Määrde püsimine rull-laagril 
R0F katse L50 püsimine kiirusel 10 000 p/min, tundides1824* temperatuuril 110 °C
Tööomadused äärmusliku surve all 
Standardi DIN 51350/5 kohane kulumisjälg, 1400 N, mm
nelja kuuli katse, kinnilõikumine DIN 51350/4 järgi, N
max 1,5
4000
Fretingkorrosioon 
ASTM D4170 FAFNIR-katse temperatuuril +25 °C, mg
ASTM D4170 FAFNIR-katse temperatuuril –20 °C, mg
5,2*
1,1*
* Tüüpväärtus
SKF logo