SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Tõhusa toimega laagrimääre kõrge temperatuuri tingimustesse

Tõhusa toimega SKFi laagrimääre LGHP 2 kõrge temperatuuri tingimustesse
SKFi LGHP 2 on kvaliteetne mineraalõli baasil määre, milles moodsa paksendajana kasutatakse polüuureat (Di-uurea). See sobib kasutamiseks elektrimootorites ja muudes sarnastes kohtades.
  • Äärmiselt pikk püsivus kõrgel temperatuuril
  • Lai temperatuurivahemik
  • Väga hea korrosioonikaitse
  • Suur soojuspüsivus ja mehaaniline stabiilsus
  • Head käivitusomadused madalal temperatuuril
  • Ühildub polüuurea ja liitiumiga paksendatud levinud määretega
  • Madal müratase

Tüüpilised kasutuskohad

  • Elektrimootorid: väikesed, keskmised ja suured
  • Tööstusventilaatorid, sh kiirventilaatorid
  • Veepumbad
  • Rull-laagrid tekstiilitööstuses, paberimasinate viimistlusvaltsid
  • Kuul-laagritele (ja rull-laagritele) tööks keskmistel ja suurtel kiirustel, keskmistel ja kõrgetel temperatuuridel
  • Siduri survelaagrid
  • Laagritele vertikaalsetel võllidel
  • Põletusahju vagonettidele ja rullidele
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
420 ml padrunLGHP 2/0.4
1 kg purkLGHP 2/1
5 kg purkLGHP 2/5
18 kg ämberLGHP 2/18
50 kg vaatLGHP 2/50
180 kg vaatLGHP 2/180
Seeria LAGD 60 mlLAGD 60/HP2
Seeria LAGD 125 mlLAGD 125/HP2
Seeria TLSD 125 mlTLSD 125/HP2
Seeria TLSD 125 ml täitepadrunTLSD 250/HP2
Seeria TLSD 250 mlLGHP 2/SD125
Seeria TLSD 250 ml täitepadrunLGHP 2/SD250
Seeria TLMR 101 380 ml täitepadrunLGHP 2/MR 380
Seeria TLMR 201 380 ml täitepadrun (patareiga)LGHP 2/MR380B
Tehnilised andmed
TootekoodLGHP 2/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodK2N-40
NLGI konsistentsiklass2–3
Seebi tüüpDi-uurea
Värvussinine
Baasõli tüüpmineraal
Töötemperatuuri vahemik–40 kuni +150 °C
(–40 kuni +300 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>240 °C (>465 °F)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
96
10,5
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–1 mm
100 000 tsüklit, 10–1 mm
245–275
max 365
Mehaaniline stabiilsus 
Veerestabiilsus, 50 h 80 °C juures, 10–1 mmmax 365
Korrosioonikaitse 
Emcor
– standard ISO 11007
– vee väljapesu katse
– soolveekatse (100% merevesi)
0–0
0–0
0–0
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 1
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %1–5
Määrdevõime 
R2F, veerekatse B temperatuuril 120 °Cvastab nõuetele
Vase korrosioon 
DIN 51 811, 110 °Cmax 1 temperatuuril 150 °C (300 °F)
Määrde püsimine rull-laagril 
R0F katse L50 püsimine kiirusel 10 000 p/min, tundides1000 min temperatuuril 150 °C (300 °F)
Fretingkorrosioon 
ASTM D4170 (mg)7*
* Tüüpväärtus
SKF logo