SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Kõrge viskoossusega ja tahkestiga määre

Kõrge viskoossusega ja tahkestiga SKFi laagrimääre LGEM 2
SKFi LGEM 2 on kõrge viskoossusega mineraalõli baasil määre, milles kasutatakse liitiumseepi. Sellele lisatud molübdeendisulfiid ja grafiit tagavad täiendava kaitse rasketes tingimustes, kus esineb suur koormus, tugev vibratsioon ja aeglane pöörlemine.
  • Hea oksüdeerumisstabiilsus
  • Molübdeendisulfiid ja grafiit säilitavad määrimisvõime ka õlikihi lagunemise korral

Tüüpilised kasutuskohad

  • Madalatel pööretel ja suurtel koormustel töötavatele rull-laagritele
  • Purustid
  • Roomikmasinad
  • Liftide juhtrööbaste rullikutele
  • Ehitusmasinad, mehhaanilised rammijad, kraanakonksud
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
420 ml padrunLGEM 2/0.4
5 kg purkLGEM 2/5
18 kg ämberLGEM 2/18
180 kg vaatLGEM 2/180
Seeria LAGD 60 mlLAGD 60/EM2
Seeria LAGD 125 mlLAGD 125/EM2
Seeria TLSD 125 mlTLSD 125/EM2
Seeria TLSD 125 ml täitepadrunTLSD 250/EM2
Seeria TLSD 250 mlLGEM 2/SD125
Seeria TLSD 250 ml täitepadrunLGEM 2/SD250
Tehnilised andmed
TootekoodLGEM 2/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodKPF2K-20
NLGI konsistentsiklass2
Seebi tüüpliitium
Värvusmust
Baasõli tüüpmineraal
Töötemperatuuri vahemik–20 kuni +120 °C
(–5 kuni +250 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>180 °C (>355 °F)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
500
32
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–1 mm
100 000 tsüklit, 10–1 mm
265–295
max 325
Mehaaniline stabiilsus 
Veerestabiilsus, 50 h 80 °C juures, 10–1 mm
V2F katse
max 345
‘M’
Korrosioonikaitse 
Emcor
– standard ISO 11007
– vee väljapesu katse
0–0
0–0
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 1
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %1–5
Määrdevõime 
R2F, veerekatse B temperatuuril 120 °Cvastab nõuetele 100 °C (210 °F) juures
Vase korrosioon 
DIN 51 811, 110 °C  max 2
Tööomadused äärmusliku surve all 
Standardi DIN 51350/5 kohane kulumisjälg, 1400 N, mm
nelja kuuli katse, kinnilõikumine DIN 51350/4 järgi, N
max 1,4
3000 min
SKF logo