SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Määrdeained

Puudulik määrimine põhjustab üle 36% kõigist enneaegsetest laagririketest.

SKFi määrdeainete kasutamine võimaldab saavutada olulisi eeliseid.

  • Need on välja töötatud ja neid on katsetatud tegelikke kasutustingimusi arvesse võttes.
  • Tooteandmed sisaldavad konkreetseid katsetulemusi, mis lihtsustavad valiku tegemist.
  • Iga tootepartii range kvaliteedikontroll aitab tagada ühetaolised tööomadused.

Mitmesugusel otstarbel kasutatavad määrded

Suurel koormusel kasutatavad määrded

Kõrgel temperatuuril kasutatavad määrded

Madalal temperatuuril kasutatavad määrded

Toiduohutusnõuetele vastavad määrdeained

Erinõuetele vastavad määrded

Õlid

Basic bearing grease selection chart

The basic bearing grease selection chart provides you with quick suggestions on the most commonly used greases in typical applications.

Basic grease selection table
Generally use if:

Speed = rotational speed* up to 300 000 **
Temperature = 50 to 100 °C
(120 to 230 °F)
Load = C/P ~8 ***
LGMT 2General purpose
Unless:

Expected bearing temperature
continuously >100 °C (210 °F)
LGHP 2High temperature
Expected bearing temperature
continuously >150 °C (300 °F),
demands for radiation resistance
LGET 2Extremely high
temperature
Low ambient –50 °C (–60 °F),
expected bearing temperature
<50 °C (120 °F)
LGLT 2Low temperature
Shock loads, heavy loads,
frequent start-up / shut-down
LGHB 2High load
Food processing industryLGFP 2Food grade
Biodegradable, demands for
low toxicity
LGGB 2Biodegradable

* rotational speed = rotational speed, r/min x 0.5 (D+d), mm.
** for ball bearings, for roller bearings SRB/TRB/CARB rotational speed up to 210 000 and for CRB rotational speed up to 270.000.
*** C/P = load ratio, where C = basic dynamic load rating, kN , and P = equivalent dynamic bearing load, kN.
 

LubeSelect for SKF Greases

With additional information like speed, temperature, and load conditions, LubeSelect for SKF Greases is an easy way to select the right grease. Just register and you can use this online tool for free.
SKF logo