SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Laagrimääre madala temperatuuri ja suurte pöörete tingimustesse

SKFi laagrimääre LGLT 2 madala temperatuuri ja suurte pöörete tingimustesse
SKFi LGLT 2 on täissünteetiline õli baasil määre, milles kasutatakse liitiumseepi. Selle ainulaadne paksendustehnoloogia ja madala viskoossusega õli (PAO) tagavad väga head määrdeomadused ka madalal temperatuuril
–50 °C (–60 °F) juures ja äärmiselt suurel kiirusel (saavutatavad on n dm väärtused 1,6 x 106).
  • Vähese hõõrdumisega jõumoment
  • Vaikne töö
  • Väga hea oksüdeerumisstabiilsus ja veekindlus

Tüüpilised kasutuskohad

  • Tekstiilitööstuse ketrusseadmed
  • Metallilõikepinkide spindlid
  • Aparaadid, juhtimis- ja seireseadmed
  • Meditsiini- ja hambaraviseadmetes kasutatavad väikesed elektrimootorid
  • Rulluisud, rulad
  • Trükiseadmed
  • Robotid
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
180 g tuubLGLT 2/0.2
0,9 kg purkLGLT 2/1
25 kg ämberLGLT 2/25
170 kg vaatLGLT 2/180
Tehnilised andmed
TootekoodLGLT 2/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodK2G-50
NLGI konsistentsiklass2
Seebi tüüpliitium
Värvusbeež
Baasõli tüüpsünteetiline (PAO)
Töötemperatuuri vahemik–50 kuni +110 °C
(–60 kuni +230 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>180 °C (>355 °F)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
18
4,5
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–1 mm
100 000 tsüklit, 10–1 mm
265–295
max +50
Mehaaniline stabiilsus 
Veerestabiilsus, 50 h 80 °C juures, 10–1 mmmax 380
Korrosioonikaitse 
Emcor– standard ISO 110070–1
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 1
Õli eraldumine 
DIN 51 817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %< 4
Vase korrosioon 
DIN 51 811, 110 °Cmax 1 100 °C (210 °F)
Määrde püsimine rull-laagril 
R0F katse L50 püsimine kiirusel 10 000 p/min, tundides>1000,
kiirusel 20 000 p/min temperatuuril 100 °C (210 °F)
Tööomadused äärmusliku surve all 
nelja kuuli katse, kinnilõikumine DIN 51350/4 järgi, N2000 min
SKF logo