SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Tuulegeneraatori laba ja korpuse pöördlaagri määre

Tuulegeneraatori laba ja korpuse pöördlaagri määre SKF LGBB 2
SKFi LGBB 2 on liitiumkompleksi / sünteetilise polüalfaolefiini baasil määre, mis on välja töötatud kasutamiseks äärmuslikes tingimustes, kus esinevad väga väikesed kiirused, suured koormused, madalad temperatuurid ja võnkumine. Määre toimib hästi nii töötaval kui ka seisval tuulegeneraatoril, maismaal, avamerel ja külma kliimaga piirkondades.
  • Väga hea kaitse veeretee väsimusmurenemise eest
  • Väga head tööomadused suurel koormusel
  • Väga head tööomadused madalal temperatuuril esineva käivitusmomendi juures
  • Hea pumbatavus ka madalal temperatuuril
  • Väga hea veekindlus
  • Väga hea korrosioonikaitse
  • Suur soojuspüsivus ja mehaaniline stabiilsus

Tüüpilised kasutuskohad

  • Tuulegeneraatori laba ja korpuse pöördlaagrid
Pakutavad pakendisuurused
Pakendi suurusTootekood
420 ml padrunLGBB 2/0.4
5 kg purkLGBB 2/5
18 kg ämberLGBB 2/18
180 kg vaatLGBB 2/180
Tehnilised andmed
TootekoodLGBB 2/(pakendi suurus)
DIN 51825 koodKP2G-40
NLGI konsistentsiklass2
Seebi tüüpliitiumkompleks
Värvuskollane
Baasõli tüüpsünteetiline (PAO)
Töötemperatuuri vahemik–40 kuni +120 °C
(–40 kuni +250 °F)
Tilkumispunkt DIN ISO 2176 järgi>200 (390 °F)
Baasõli viskoossus 
40 °C, mm²/s68
Penetratsiooniarv DIN ISO 2137 järgi 
60 tsüklit, 10–1 mm
100 000 tsüklit, 101 mm
265–295
max +50
Mehaaniline stabiilsus 
Veerestabiilsus, 50 h 80 °C juures, 10–1 mmmax +50
Korrosioonikaitse 
Emcor
– standard ISO 11007
– soolveekatse (100% merevesi)
0–0
0–1*
Veekindlus 
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C juuresmax 1
Õli eraldumine 
DIN 51817, 7 päeva 40 °C juures, staatiline, %max 4, 2,5*
Vase korrosioon 
DIN 51 811, 120 °Cmax 1
Tööomadused äärmusliku surve all 
Standardi DIN 51350/5 kohane kulumisjälg, 1400 N, mm
nelja kuuli katse, kinnilõikumine DIN 51350/4 järgi, N
0,4 *
5500 *
Rull-laagri määrimise võime 
Fe8, DIN 51819, 80 kN, 80 °C, C/P 1,8, 500 hvastab nõuetele
Vastupidavus veeretee näivmuljumisele 
ASTM D4170 FAFNIR-katse, mg0–1*
* Tüüpväärtus
SKF logo