SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Määrdeanalüüsi komplekt

Kohapeal kasutamiseks mõeldud kaasaskantav määrdeanalüüsi komplekt

SKFi määrdeanalüüsi komplekt TKGT 1
Määrdeanalüüs on ennetava hoolduse strateegia oluline osa. Kuni viimase ajani analüüsiti peaaegu alati ainult õlisid, kuigi ligikaudu 80% laagrites kasutatakse määret. Triboloogiaalased eriteadmised ja aastatepikkused uuringud on võimaldanud SKFil välja töötada tervikmeetodi määrde seisundi hindamiseks.
  • Äärmiselt kasulik juhul, kui on vaja kohapeal otsuseid teha.
  • Võimaldab kohandada kordusmäärimiste välpasid vastavalt tegelikele tingimustele.
  • Määrete hindamisega saab tuvastada võimalikke lubamatuid kõrvalekaldeid mõnes tootepartiis.
  • Võimaldab kontrollida teatud määrete sobivust konkreetsesse kasutuskohta.
  • Aitab ennetada kahju, mida võiksid tekitada vähetõhusalt toimivad määrded.
  • Annab lisateavet, mida saab kasutada algpõhjuste analüüsis.
  • Analüüside tegemiseks ei ole vaja eriväljaõpet.
  • Ei vaja kahjulikke kemikaale.
  • Vajalikud proovikogused on väikesed. Kõigi analüüside tegemiseks piisab 0,5 g määrdest.

Konsistentsi analüüs (joonis 1)
(patent taotlemisel)

Õli väljavoolavus (joonis 2)

Saastumise hindamine (joonis 3)

Tehnilised andmed
Tootekood
TKGT 1

Osad
Komponendid (spetsifikatsioonid)
Kogus
Proovivõtuvahendid
Proovisüstal (polüpropüleen)
1
 
Proovitoru (PTFE, pikkus ligikaudu 1 m)
1
 
Püsimarker
1
 
Proovianumad (35 ml, polüetüleen)
10
 
Kindad (määrdekindlad nitriilist (sünteeskummi) puudrivabad kindad, suurus XL)
10 paari
 
Ühekordsed spaatlid
25
 
250 mm spaatel (roostevaba teras)
1
 
150 mm spaatel (roostevaba teras)
1
 
Käärid (roostevaba teras)
1
Konsistentsi analüüs
Korpus (alumiinium)
1
 
Vajutis (roostevaba teras)
1
 
Mask (pleksiklaas)
1
 
Klaasplaadid
4
Õli väljavoolavuse analüüs
USB-kuumuti (2,5 W–5 V)
1
 
USB/220/110 V adapter (universaalpistik (EL, USA, Ühendkuningriik, Austraalia) ja USB)
1
 
Paberipakk (50 lehte)
1
 
Joonlaud (alumiinium, 0,5 mm skaala)
1
Saastumise analüüs
Taskumikroskoop (60–100x koos valgustusega)
1
 
Patareid (AAA)
2
Kohver
CD (sisaldab kasutusjuhendit, aruandevormi ja konsistentsi analüüsi skaalat)
1

Kohver (mõõdud: 463 x 373 x 108 mm (18,2 x 14,7 x 4,25 tolli)
1
SKF logo