SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Õlikontrollija

Tuvastab muutusi õli seisundis

SKFi õlikontrollija TMEH 1
SKF TMEH 1 on kaasaskantav mõõteseade, mis näitab kohe andmeid õli seisundi kohta ja võib paljudel juhtudel kaotada vajaduse kauakestvate laboriuuringute järele. Seade mõõdab õli dielektrilise konstandi muutusi. Õlikontrollija võrdleb sama tüüpi ja marki kasutatud ja kasutamata õlide mõõtmisel saadud tulemusi ning suudab selle põhjal tuvastada õli seisundis toimunud muutuste määra. Dielektrilised muutused on otseselt seotud õli kvaliteedi languse ja saastumise määraga, võimaldades kasutajal leida optimaalse õlivahetuste vahelise aja ning tuvastada mehaanilise kulumise suurenemist ja õli määrdeomaduste kadumist. Trendide kindlakstegemise hõlbustamiseks väljastab seade arvulisi väljundandmeid.

Märkus

SKFi õlikontrollija TMEH 1 kohvris
SKFi õlikontrollija ei ole analüüsivahend. See on mõõteseade, mis tuvastab õli seisundi muutusi. Visuaalsed ja arvulised väljundandmed on üksnes suunava iseloomuga, et võimaldada sama tüüpi ja marki õli näitude võrdlemise abil teha kindlaks trende. Palume mitte tugineda üksnes arvulistele väljundandmetele.
  • Näitab õli seisundis toimuvaid muutusi, mida mõjutavad muu hulgas järgmised tegurid:
    • veesisaldus;
    • kütusega saastumine;
    • metallisisaldus;
    • oksüdeerumine.
  • Käeshoitav ja kasutajasõbralik seade.
  • Arvulised väljundandmed hõlbustavad trendide kindlakstegemist.
  • Võimaldab salvestada mällu kalibreerimisnäidu (puhta õli andmed).
Tehnilised andmed
Sobivad õlitüübid
mineraal- ja sünteetilised õlid
Korratavus
parem kui 95%
Väljundandmed
roheline/punane skaala + arvuline väärtus (–999 kuni 999)
Patarei
9 V leelis, IEC 6LR61
Patarei kasutusiga
> 150 tundi või 3000 mõõtmist
Mõõdud

Mõõteseade: 250 x 95 x 32 mm (9,8 x 3,7 x 1,3 tolli)
Kohver: 530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 tolli)
Kaal
Mõõteseade: 385 g (14 untsi)
Koos kohvriga: 1,2 kg (2,6 naela)
SKF logo