SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Akumäärdeprits

Sisseehitatud määrdemõõtur tagab täpse määrdekoguse

Suurepäraste tööomadustega SKFi akumäärdepritsil TLGB 20 on sisseehitatud määrdemõõtur, mis aitab vältida üle- või alamäärimist. See ainulaadne tööriist on vastupidava ja ergonoomilise disainiga ja sellel on kasutaja töö mugavust silmas pidades kolme toetuspunktiga alus ja pikema tööeaga liitiumioonaku.

Tööriista kuvar näitab aku laetuse taset, annustatud määrdekogust, pumba/mootori kiirust ja blokeeritud määrdepunkte. Mitmekülgsel määrdepritsil on kaks kiirust: aeglane ja kiire, ning sellega saab aku ühe laadimise korral annustada kuni 15 määrdekassetti. TLGB 20 võib saavutada kuni 700-baarise (10 000 psi) rõhu ja sellel on tööala valgustav sisseehitatud valgusti.

Toote TLGB 20 video.

Toote omadused

  • Väljund määrdekogust näitab integreeritud määrdelugeja 
  • Aku laetuse näidik näitab liitiumaku laetuse taset 
  • Kolme punkti hoidik hoiab seadet püstiasendis lihtsaks ja kiireks kasutamiseks 
  • LED tuli valgustab tööpiirkonda ja aitab leida määrdenipleid halvasti valgustatud asukohas
  • Võimalik valida kahe erineva määrdevoolu kiiruse vahel
  • Liitium-ioon aku võimaldab ühe laadimisega tühjendada kuni 15 määrdepadrunit 
  • Täitmisnippel võimaldab puhast ja lihtsat täitmist vaatidest kasutadades täitmispumpa
  • Õhutusklapi abil on lihtne vabaneda kinni jäänud õhust
  • Täitevooliku murdumist aitavad ära hoida kaitsevedrud
  • Kerge, ergonoomilise disainiga ja mugavaks kasutamiseks operaatorile
  • Komplekti kuulub lisaks kandekast ( laius 900mm), kõrgsurve voolik, taaslaetav 20 voldine aku koos 90-ne minuti laadijaga
Battery driven grease gun TLGB 20
  1. – LED tuli:
  2. Vedrukaitse
  3. Täitmisnippel
  4. Õhutusklapp
  5. Multi-funktsionaalne LCD
  6. Ergonoomiline disain
  7. Otsik määrdenipliga ühendamiseks
  8. 20V liitium-ioon aku

Seotud dokumendid

  • Tehnilised andmed
    Tehnilised andmed
    TootekoodTLGB 20 ja TLGB 20/110V
    NäidikMäärdemõõtur
    Aku võimsuse näidik
    Blokeeritud niplite hoiatus
    Juhtrõhu kao hoiatus
    Määrde väljalaskekiirus
    – Aeglane seadistus100 ml/min. (3,5 untsi/min) 70-baarise rõhu korral
    – Kiire seadistus160 ml/min. (5,5 untsi/min) 70-baarise rõhu korral
    Maksimaalne töörõhk40 baari (600 psi)
    Max tipprõhk700 baari (10 000 psi)
    Määrdeainekassettide arv ühe laadimisega15 kassetti
    Vooliku pikkus900 mm (36 tolli)
    Aku tüüpLi-Ion
    Aku võimsus20 V DC max (töökoormuseta)
    Aku mahtuvus1500 mAh
    Pingelaadur, V/Hz
    – TLGB 20200-240 V / 50–60 Hz
    – TLGB 20/110V110–120 V / 60 Hz
    Kandekohvri mõõdud590 × 110 × 370 mm (23,2 × 4,3 × 14,5 tolli)
    Kaal3,0 kg (6,5 naela)
    Kogukaal (koos kohvriga)5,7 kg (12,7 naela)
  • Tarvikud
  • Varuosad
SKF logo